17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Hシリーズヨーロピアンペンチ FC-507

Hシリーズヨーロピアンペンチ

通常単価(税別)
4,536円
税込単価
4,990円
通常出荷日:9日目

可動部に砲金を使用し究極の円滑と耐久性をもつKEIBAのフラッグシップモデル。

  • 呼び寸法
    175
  • ばね
    なし
  • JANコード
    4962537102502
  • トラスココード
    828-3772
  • 全長 (mm)
    180
  • 重量 (g)
    250
  • 硬線切断能力 (mm)
    2
  • 軟線切断能力 (mm)
    2.6
  • 本体幅 (mm)
    52
  • 本体厚さ (mm)
    12

型番:

FC-507
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FC-507の仕様・寸法情報

呼び寸法
175
ばね
なし
JANコード
4962537102502
トラスココード
828-3772
全長(mm)
180
重量(g)
250
硬線切断能力(mm)
2
軟線切断能力(mm)
2.6
本体幅(mm)
52
本体厚さ(mm)
12

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
FC-507
最小発注数量
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,536円
( 4,990円 )
9日目

詳細情報

基本情報

可動部に砲金を使用し究極の円滑と耐久性をもつKEIBAのフラッグシップモデル。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Hシリーズヨーロピアンペンチの型番FC-507のページです。 型番FC-507に関する仕様情報を記載しております。
Hシリーズヨーロピアンペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Hシリーズヨーロピアンペンチ
パワーアップペンチ
プロホビーペンチ
ペンチ PV-108
ペンチ(圧着付)
ミニペンチ
メーカーKEIBAKEIBAKEIBAKEIBAKEIBAベストツール
通常価格4,536円5,101円2,557円3,800円5,594円1,732円
通常出荷日9日目1日目在庫品1日目1日目1日目4日目
呼び寸法175175110200225125
ばねなしありあり--なし
JANコード49625371025024962537105091496253710360849625371012084962537103202-
トラスココード828-3772760-8705828-3808828-3853828-3738-
全長(mm)180175110213220-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました