17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アジャストピンレンチ

通常単価(税別)
2,213円
税込単価
2,434円
通常出荷日:2日目

ディスクグラインダー等のインナフランジやホイルナットの着脱用。ピン穴に合わせて廻すだけで(ネジ止め不要...

詳細を確認
  • 種類
    専用工具
  • ラチェット機構
    無
  • 首振り(フレックス)
    無
  • 全長 (mm)
    180
  • 単品・セット区分
    単品
  • 本体幅 (mm)
    25
  • 本体厚さ (mm)
    7
  • JANコード
    4962537420309
  • トラスココード
    760-7890
  • 付属品
    スパナ12×14(1本)
  • 重量 (g)
    130

型番:

APW-1030S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

規格表

Art.No.A(mm)B(mm)C(mm)D(mm)重量(g)使用範囲(ピン穴中心巾)付属品
APW-1030S1852574φ13010~30スパナ12×14

外形図

アジャストピンレンチ 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

使用事例

アジャストピンレンチ 使用方法

ネジ止め等の調整は一切不要です。

アジャストピンレンチ 使用事例

※スパナを使用する機種の場合、シャフト部に付属のスパナを差し込み固定して、
   アジャストピンレンチでホイルナットを回します

APW-1030Sの仕様・寸法情報

種類
専用工具
ラチェット機構
無
首振り(フレックス)
無
全長(mm)
180
単品・セット区分
単品
本体幅(mm)
25
本体厚さ(mm)
7
JANコード
4962537420309
トラスココード
760-7890
付属品
スパナ12×14(1本)
重量(g)
130
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
APW-1030S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,213円
( 2,434円 )
2日目

詳細情報

基本情報

ディスクグラインダー等のインナフランジやホイルナットの着脱用。ピン穴に合わせて廻すだけで(ネジ止め不要で)簡単に着脱できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャストピンレンチの型番APW-1030Sのページです。 型番APW-1030Sに関する仕様情報を記載しております。
アジャストピンレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャストピンレンチ
ディスクグラインダー用スパナ
両口シノ付ラチェット
フックスパナ(先端丸型)
[ラチェット]片目片口スパナセット EA684RB-3
蝶ねじ吊バンドレンチ HRB-1013
メーカーKEIBAベストツールKOKEN 山下工業研究所スーパーツールエスコMCCコーポレーション
通常価格2,213円526円15,817円4,216円13,897円5,065円
通常出荷日2日目4日目9日目1日目2日目1日目
種類専用工具両口スパナ片口めがねフックスパナコンビネーションコンビネーション
ラチェット機構無無有無有有
首振り(フレックス)無無無無無無
全長(mm)180140380270225 / 245 / 200 / 140 / 190 / 150 / 160 / 170 / 165 / 235 / 205 / 175155
単品・セット区分単品単品単品単品セット品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました