17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プライバー

通常単価(税別)
661円~1,424円
税込単価
727円~1,566円
通常出荷日:4日目

こじる、拡げる、抜く作業に便利。

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

型番全長(mm)刃先幅(mm)軸長(mm)
4622020011117
4622130015.5184
4622246020.5319
4622361020.5470

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 刃幅(mm)

  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

刃幅

(mm)

トラスココード

軸長

(mm)

最小発注数量
200
11
4712818940602
117
1個
300
15.5
4712818940619
184
1個
460
20.5
4712818940626
319
1個
610
20.5
4712818940633
470
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
661円
( 727円 )
4日目
915円
( 1,007円 )
4日目
1,278円
( 1,406円 )
4日目
1,424円
( 1,566円 )
4日目

詳細情報

基本情報

こじる、拡げる、抜く作業に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プライバーのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
Vベルト外しに
5
満足度:5.0
しっかりした作りで便利に使用しています。長さ違いを何本か購入しておくのもいいかもしれません。
0人が参考にしています。
いろいろ
4
満足度:4.0
蓋を開けたり、色々使えます。丈夫なので安心して使えます。価格がもう少し安いといいです。
0人が参考にしています。
塗料, 接着剤の密閉缶のこじ開け開封など
4
満足度:4.0
単純な工具なので, 先の曲がり角度, しなり具合, 持ちやすさなどの要素しかないと思いますが, 特に気になるところもなく...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プライバー
プライバー EA519AH-6・7
プライバーEA519AJ-1~7
プライバーEA519AJ-11~14
19×530mm プライバー EA519AH-3
貫通柄プライバー(ストレート)EA519AM
メーカーシグネットエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格661円-4,411円 -4,096円 -3,399円 -9,961円4,925円 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
商品タイプバールテコ・曲棒テコ・曲棒バールテコ・曲棒テコ・曲棒
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト