17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

樹脂グリップ付六角棒レンチセット 36667

通常単価(税別)
4,115円
税込単価
4,527円
通常出荷日:4日目

【特長】・握りやすく、トルクのかけやすい樹脂グリップ付きのL型レンチ。・ボールポイント仕様(長軸側のみ...

詳細を確認

型番:

36667
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

樹脂グリップ付六角棒レンチセット 36667の仕様

  • <セット内容>2・2.5・3・4・5・6mm
樹脂グリップ付六角棒レンチセット 36667:関連画像

樹脂グリップ付六角棒レンチセット 36667の外観

注意・禁止事項

  • ※ ボールポイント部では本締めできません。
  • ※ 単品での販売は致しておりません。

36667の仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
標準タイプ
二面幅寸法(mm)
2 ~ 6
単品・セット区分
セット品
セット内容/付属品
2、2.5、3、4、5、6mm
JANコード
4712818921380
補足
ボールポイント部では本締めができません。単品での販売はしておりません。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
36667
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,115円
( 4,527円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・握りやすく、トルクのかけやすい樹脂グリップ付きのL型レンチ。
・ボールポイント仕様(長軸側のみ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂グリップ付六角棒レンチセット 36667の型番36667のページです。 型番36667に関する仕様情報を記載しております。
樹脂グリップ付六角棒レンチセット 36667のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂グリップ付六角棒レンチセット 36667
ボール付ロング六角棒レンチセット 35220
折りたたみ式ボールポイント六角棒レンチセット 36282
ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチセット
マグネット付六角棒レンチセット 9本組
レインボー六角棒レンチセット
メーカーシグネットシグネットシグネットPBスイスツールズTAKAGISK-11
通常価格4,115円2,346円2,055円8,475円 -2,626円3,366円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目〜5日目3日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチナイフ形六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプ標準タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント
二面幅寸法(mm)2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 610 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 810 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 3 / 4 / 5 / 6 / 810 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
セット内容/付属品2、2.5、3、4、5、6mm1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm2.5、3、4、5、6、7、8、10mm---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました