ツール用品技術窓口

折りたたみ式ボールポイント六角棒レンチセット 36282

通常単価(税別)
2,055円
税込単価
2,261円
通常出荷日:4日目

【特長】・コンパクトに折りたためて携帯に便利なボールポイントヘックスレンチセット。・2.5・3・4・5...

詳細を確認

型番:

36282
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

36282の仕様・寸法情報

種類
ナイフ形
先端タイプ
ボールポイント
二面幅寸法(mm)
2.5 ~ 10
単品・セット区分
セット品
サイズ(mm)
W130×D37×H37(折りたたみ時)
セット内容/付属品
2.5、3、4、5、6、7、8、10mm
JANコード
4712818921281
補足
ボールポイント部では本締めができません。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
36282
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,055円
( 2,261円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトに折りたためて携帯に便利なボールポイントヘックスレンチセット。
・2.5・3・4・5・6・7・8・10mm。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみ式ボールポイント六角棒レンチセット 36282の型番36282のページです。 型番36282に関する仕様情報を記載しております。
折りたたみ式ボールポイント六角棒レンチセット 36282のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみ式ボールポイント六角棒レンチセット 36282
ボールポイント六角棒レンチセット(ナイフ式)
ボールポイント六角棒レンチ
スライド式六角棒レンチセット
ボールポイント六角レンチセット(9本組)
ナイフ式六角棒レンチ 6本組
メーカーシグネットトラスコ中山WERAPBスイスツールズWIHAE-Value
通常価格2,055円1,600円800円22,151円7,455円684円
通常出荷日4日目1日目2日目1日目4日目3日目
種類ナイフ形ナイフ形六角棒L形レンチT形六角棒L形レンチナイフ形
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイント標準タイプボールポイント標準タイプ
二面幅寸法(mm)10 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 82 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 1.553、4、5、6、8、1010 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.52 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6
単品・セット区分セット品セット品単品セット品セット品セット品
サイズ(mm)W130×D37×H37(折りたたみ時)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました