ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
東京硝子器械 東京硝子器械 吸収缶【1~10個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 新明丹【1~10個入り】 |

ボール付ロング六角棒レンチセット 35218/35228のイメージ写真

寸法図
| サイズ(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 92 | 90.5 | 16 | 9.5 |
| 2 | 103 | 101 | 18.5 | 16.5 |
| 2.5 | 115 | 112.5 | 21 | 18.5 |
| 3 | 130 | 127 | 23 | 20 |
| 4 | 144 | 140 | 30 | 26 |
| 5 | 165 | 160 | 33 | 28 |
| 6 | 186 | 180 | 40 | 34 |
| 8 | 208 | 200 | 44 | 36 |
| 10 | 233 | 223 | 52 | 42 |
型番:35228の寸法表
| サイズ(") | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1/16 | 92.5 | 91 | 16 | 14.5 |
| 5/64 | 102 | 100 | 18 | 16 |
| 3/32 | 115 | 112.5 | 21 | 18.5 |
| 1/8 | 130 | 127 | 23 | 20 |
| 5/32 | 144 | 140 | 30 | 26 |
| 3/16 | 165 | 160 | 34 | 29 |
| 1/4 | 185 | 178.5 | 39 | 32.5 |
| 5/16 | 208 | 200 | 45 | 37 |
| 3/8 | 235 | 225.5 | 50 | 40 |
型番:35218の寸法表
| 品番 | 35228 |
|---|---|
| セット内容 | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm |
型番:35228のセット内容
| 品番 | 35218 |
|---|---|
| セット内容 | 1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4・5/16・3/8" |
型番:35218のセット内容
使いやすいロング六角棒レンチセット。
【特長】
・1つあたり9本セット。
・ボールポイント角棒レンチセット。
・ホルダー付き。
・ストレートとボールタイプのレンチがセットになっている。
・型番:35228…1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mmの六角L型レンチセット。
・型番:35218…1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4・5/16・3/8インチの六角L型レンチセット。
【用途】
・締めの作業に最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
4.7通常価格(税別):735円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ
4.6通常価格(税別):1,002円~

TONE
TONE ロング六角棒L形レンチ
4.5通常価格(税別):350円~

PBスイスツールズ
六角棒L形レンチ(標準タイプ) PB 210
5通常価格(税別):451円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチ
4.7通常価格(税別):467円~

TONE
ロングボールポイントL形レンチセット BL900
4.8通常価格(税別):6,465円

TONE
TONE 首下ショートボールポイントL形レンチ
4.3通常価格(税別):675円~

TONE
首下ショートロングボールポイントL形レンチセット BL900S
5通常価格(税別):7,306円

TONE
六角棒L形レンチ
4.5通常価格(税別):275円~