17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

シリコンポリスマン【10個入り】

シリコンポリスマン
通常単価(税別)
4,877円
税込単価
5,365円
通常出荷日:4日目

耐熱・無毒性で繰り返し滅菌して使用ができ経済的です。先端のカキ取り面ははさみで容易に加工できます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

メーカー商品名

メーカー型番

内容量

最小発注数量
ナギナタ状
シリコンポリスマン A型
A型(ナギナタ状)
1袋(10本)
1パック

10個入り

T字状
シリコンポリスマン B型
B型(T字状)
1袋(10本)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,877円
( 5,365円 )
4日目
4,877円
( 5,365円 )
4日目

詳細情報

基本情報

耐熱・無毒性で繰り返し滅菌して使用ができ経済的です。先端のカキ取り面ははさみで容易に加工できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコンポリスマンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコンポリスマン
溶質測定用ホールズ
石英セル オプティカルコンタクト
紫外線透過型ディスポセル(ビオラモ)
キュベットラック 2-4755-01
ガラスセル 容量 3.5mL
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,877円47,504円16,354円7,485円6,363円3,806円
通常出荷日4日目15日目在庫品1日目4日目1日目1日目
商品タイプその他その他分光光度計用セル・バイアル分光光度計用セル・バイアルその他分光光度計用セル・バイアル
サイズφ5X150mm76.5X25.5mm12.7X12.7X45mm12.5X12.5X45mm128X105X43mm12.5X12.5X45mm
特長耐熱・無毒性で繰り返し滅菌して使用ができ経済的です。先端のカキ取り面ははさみで容易に加工できます。粉体の顕微鏡拡散反射に便利です。超精密研磨技術オプティカルコンタクトで組み立てており、接合面が丈夫です。熱歪が無く、光学精度に優れています。接着剤不使用ですので、耐薬品性に優れ、強酸(フッ酸除く)に対応可能です。紫外線領域から可視領域(220~800nm)まで幅広く使用できます。透過面は高精度で厚みバラつきを抑えています。個別包装されていますのでコンタミネーションの心配がありません。クリーンルームで成形しています。フッ素化ポリマーおよびハロゲン化ポリマーは含まれていません。透過面の周りにはフロスト加工が施してあり、書き込みスペースに使用できます。--
材質詳細柄/ガラス、先端/シリコンゴム真鍮・金メッキ石英ガラス紫外線透過プラスチックPP(ポリプロピレン)光学用白板ガラス
内容量1袋(10本)1個1個1個1個1パック(2個)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト