17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

コーンラージ棒 ガラス製 φ5

コーンラージ棒 ガラス製 φ5
通常単価(税別)
869円~1,175円
税込単価
956円~1,293円
通常出荷日:4日目

【仕様】・材質:硼珪酸ガラス-1・線径:φ5mm

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

メーカー商品名

メーカー型番

内容量

最小発注数量
φ5X30X30X200mm
コーンラージ棒 0436-01-10
0436-01-10
1本
1個
φ5X30X200mm
コーンラージ棒 0436-02-10
0436-02-10
1本
1個
φ5X200mm
コーンラージ棒 0436-03-10
0436-03-10
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,175円
( 1,293円 )
4日目
1,022円
( 1,124円 )
4日目
869円
( 956円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:硼珪酸ガラス-1
・線径:φ5mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コーンラージ棒 ガラス製 φ5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーンラージ棒 ガラス製 φ5
SUSコーンラージ棒
アズノールディスポコーンラージ棒
ガラスセル 容量 3.5mL
石英セル 容量(ml) 0.5~3.5
紫外線透過型ディスポセル(ビオラモ)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格869円-3,136円 -27,893円3,806円12,352円 -7,485円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプその他その他その他分光光度計用セル・バイアル分光光度計用セル・バイアル分光光度計用セル・バイアル
材質詳細硼珪酸ガラス-1ステンレス(SUS304)PS(ポリスチレン)光学用白板ガラス石英ガラス紫外線透過プラスチック
内容量1本1袋(10本)1箱(10本×100袋)1パック(2個)1パック(2個)1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト