ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

白金線挾

白金線挾 1-1436-01
通常単価(税別)
3,028円
税込単価
3,331円
通常出荷日:4日目

【仕様】・材質:本体/真鍮(ニッケルメッキ)、柄/エボナイト・入数:1本

型番:

1-1436-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-1436-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
メーカー商品名
白金線挟 真鍮通し(上)
メーカー型番
真鍮通し(上)
材質詳細
本体/真鍮(ニッケルメッキ)、柄/エボナイト
全長(mm)
255
保持径(mm)
φ0.1~φ1.0
内容量
1本
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1-1436-01

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,028円
( 3,331円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:本体/真鍮(ニッケルメッキ)、柄/エボナイト
・入数:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

白金線挾の型番1-1436-01のページです。 型番1-1436-01に関する仕様情報を記載しております。
白金線挾のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
白金線挾
アズノールディスポコーンラージ棒
赤外用希釈剤
キュベットラック 2-4755-01
溶質測定用ホールズ
ガラスセル 容量 3.5mL
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,028円27,893円58,581円6,363円47,504円3,806円
通常出荷日4日目1日目19日目1日目15日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他分光光度計用セル・バイアル
メーカー商品名白金線挟 真鍮通し(上)ディスポコーンラージ棒GDC-1000赤外用希釈剤160-8010キュペットラック 18520-0000溶質測定用ホールズSTJ-0154ガラスセル(標準サイズ) 30002
メーカー型番真鍮通し(上)GDC-1000160-801018520-0000STJ-015430002
材質詳細本体/真鍮(ニッケルメッキ)、柄/エボナイトPS(ポリスチレン)KBr(臭化カリウム)PP(ポリプロピレン)真鍮・金メッキ光学用白板ガラス
全長(mm)255150(φ4)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました