17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ニクロムループ【10個入り】

ニクロムループ
通常単価(税別)
4,532円
税込単価
4,985円
通常出荷日:4日目

白金耳ホルダーに取り付けて使用するタイプです。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

メーカー商品名

メーカー型番

内容量

最小発注数量
φ1
ニクロムループ φ1 10入
φ1
1袋(10本)
1パック

10個入り

φ2
ニクロムループ φ2 10入
φ2
1袋(10本)
1パック

10個入り

φ3
ニクロムループ φ3 10入
φ3
1袋(10本)
1パック

10個入り

φ4
ニクロムループ φ4 10入
φ4
1袋(10本)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,532円
( 4,985円 )
4日目
4,532円
( 4,985円 )
4日目
4,532円
( 4,985円 )
4日目
4,532円
( 4,985円 )
4日目

詳細情報

基本情報

白金耳ホルダーに取り付けて使用するタイプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニクロムループのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニクロムループ
紫外線透過型ディスポセル(ビオラモ)
ディスポスティック
赤外用希釈剤
ガラスセル(ソーダガラス白板製) 容量 3.5~35ml
紫外可視光分光光度計用オプション
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,532円7,485円9,028円58,581円2,550円 -136,937円 -
通常出荷日4日目4日目1日目〜19日目4日目15日目
商品タイプその他分光光度計用セル・バイアルその他その他分光光度計用セル・バイアル分光光度計
特長白金耳ホルダーに取り付けて使用するタイプです。紫外線領域から可視領域(220~800nm)まで幅広く使用できます。透過面は高精度で厚みバラつきを抑えています。個別包装されていますのでコンタミネーションの心配がありません。クリーンルームで成形しています。フッ素化ポリマーおよびハロゲン化ポリマーは含まれていません。透過面の周りにはフロスト加工が施してあり、書き込みスペースに使用できます。ディスポタイプ白金耳です。ガンマ線滅菌済で10本ずつ袋に包装されています。KBr錠剤法等に使用可能です。標準セルは光学面に歪みが無く、透光面の光学性能に優れています。-
ループ部使用線径(mm)φ0.5-----
ニードル先端尖り状線径(mm)φ0.6-----
ニードル長(mm)φ80-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト