17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セル用洗浄液 2-660-01

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

セル用洗浄液

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2-660-01

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

無リン酸系の液体洗浄剤で、セル汚染除去に適しています。通常は2~5%に希釈してご使用ください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
セル用オプション
容量(ml)
500
メーカー商品名
セル用洗浄液 T-A-28 500mL
メーカー型番
T-A-28
特長
無リン酸系の液体洗浄剤で、セル汚染除去に適しています。通常は2~5%に希釈してご使用ください。
内容量
1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト