ファクトリーサプライ用品技術窓口

赤外用希釈剤

通常単価(税別)
58,581円
税込単価
64,439円
通常出荷日:19日目

KBr錠剤法等に使用可能です。パウダータイプです。内容量(g):100

  • 商品タイプ
    その他
  • 種類
    パウダー
  • メーカー商品名
    赤外用希釈剤160-8010
  • メーカー型番
    160-8010
  • 特長
    KBr錠剤法等に使用可能です。
  • 材質詳細
    KBr(臭化カリウム)
  • 内容量
    1本(100g)

型番:

1-7292-02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-7292-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
種類
パウダー
メーカー商品名
赤外用希釈剤160-8010
メーカー型番
160-8010
特長
KBr錠剤法等に使用可能です。
材質詳細
KBr(臭化カリウム)
内容量
1本(100g)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-7292-02

内容量

最小発注数量
1本(100g)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,581円
( 64,439円 )
19日目

詳細情報

基本情報

KBr錠剤法等に使用可能です。
パウダータイプです。
内容量(g):100

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

赤外用希釈剤の型番1-7292-02のページです。 型番1-7292-02に関する仕様情報を記載しております。
赤外用希釈剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
赤外用希釈剤
マイクロサンプリングキット
角型セル用ピンセット
セル用洗浄液
溶質測定用ホールズ
コロニーカウンター DC-3型/替芯
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格58,581円53,626円6,319円3,576円47,504円4,342円
通常出荷日19日目19日目4日目4日目15日目1日目
商品タイプその他その他その他セル用オプションその他コロニーカウンター
種類パウダー-----
メーカー商品名赤外用希釈剤160-8010マイクロサンプリングキットSTJ0170角型セル用ピンセット T-A-40セル用洗浄液 T-A-28 500mL溶質測定用ホールズSTJ-0154-
メーカー型番160-8010STJ-0170T-A-40T-A-28STJ-0154-
特長KBr錠剤法等に使用可能です。顕微測定の試料前処理用です。コイルバネの力により力強くセルを挟む事ができます。ピンセット先端の平板でセルの両スリ面を均等に挟みますので、セルが回転したりずれ落ちるのを防ぎます。無リン酸系の液体洗浄剤で、セル汚染除去に適しています。通常は2~5%に希釈してご使用ください。粉体の顕微鏡拡散反射に便利です。コロニー数の読み取りが迅速・正確・容易にできます。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました