17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

溶質測定用ホールズ

通常単価(税別)
47,504円
税込単価
52,254円
通常出荷日:15日目

粉体の顕微鏡拡散反射に便利です。サイズ(mm):76.5×25.5穴径:φ4mm(円筒形)・φ3mm(...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    76.5X25.5mm
  • メーカー商品名
    溶質測定用ホールズSTJ-0154
  • メーカー型番
    STJ-0154
  • 特長
    粉体の顕微鏡拡散反射に便利です。
  • 材質詳細
    真鍮・金メッキ
  • 重量 (g)
    30
  • 穴径
    φ4mm(円筒形)・φ3mm(円錐形)X各7個
  • 内容量
    1個

型番:

1-7238-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

1-7238-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ
76.5X25.5mm
メーカー商品名
溶質測定用ホールズSTJ-0154
メーカー型番
STJ-0154
特長
粉体の顕微鏡拡散反射に便利です。
材質詳細
真鍮・金メッキ
重量(g)
30
穴径
φ4mm(円筒形)・φ3mm(円錐形)X各7個
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-7238-01

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,504円
( 52,254円 )
15日目

詳細情報

基本情報

粉体の顕微鏡拡散反射に便利です。
サイズ(mm):76.5×25.5
穴径:φ4mm(円筒形)・φ3mm(円錐形)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶質測定用ホールズの型番1-7238-01のページです。 型番1-7238-01に関する仕様情報を記載しております。
溶質測定用ホールズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶質測定用ホールズ
分光光度計 SP-300(1-9736-01)
コロニーカウンターライト台
紫外線透過型ディスポセル(ビオラモ)
セル用洗浄液
エレクトロポレーション用キュベット
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格47,504円233,859円40,297円7,485円3,576円30,993円
通常出荷日15日目1日目1日目4日目4日目9日目
商品タイプその他分光光度計コロニー操作器具分光光度計用セル・バイアルセル用オプション分光光度計用セル・バイアル
サイズ76.5X25.5mm330X270X130mm200X220X50mm12.5X12.5X45mm--
メーカー商品名溶質測定用ホールズSTJ-0154分光光度計 SP-300コロニーカウンター ライト台 R2D2ビオラモUVC-Z8.5用アダプターセル用洗浄液 T-A-28 500mLエレクトロポレーションキュベット5540
メーカー型番STJ-0154SP-300R2D2UVC-Z8.5用アダプターT-A-285540
特長粉体の顕微鏡拡散反射に便利です。サンプル容量が1.0ml(マイクロセル使用時0.4ml)から測定可能です。RS-232Cインターフェース内蔵でコンピューターやプリンターに接続できます。ライト台は左右どちらにも取り付け可能な拡大鏡付きで、カウント作業以外にも使用できます。本体からの発熱の影響を抑えるための通風口を設けています。紫外線領域から可視領域(220~800nm)まで幅広く使用できます。透過面は高精度で厚みバラつきを抑えています。個別包装されていますのでコンタミネーションの心配がありません。クリーンルームで成形しています。フッ素化ポリマーおよびハロゲン化ポリマーは含まれていません。透過面の周りにはフロスト加工が施してあり、書き込みスペースに使用できます。無リン酸系の液体洗浄剤で、セル汚染除去に適しています。通常は2~5%に希釈してご使用ください。バイオラッド・エッペンドルフ・ジーンパルサーインビトロジェン・BTX等、ほとんどのエレクトロポレーション機器に対応します。滅菌済でコンタミを防ぐため個包装です。キャップはしっかり閉まり、つまみが付いていますので取り扱いが容易です。動植物細胞に適しています。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました