ファクトリーサプライ用品技術窓口

微小試料前処理システム

通常単価(税別)
320,633円~371,203円
税込単価
352,696円~408,323円
通常出荷日:35日目

硬い試料・弾力性のある試料の測定に適しています。マクロ分析試料での測定や、高倍率の顕微型FTIR・対物...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 特長
    硬い試料・弾力性のある試料の測定に適しています。マクロ分析試料での測定や、高倍率の顕微型FTIR・対物カセグレン鏡(43X)にも使用できます。3方ネジにより、実体顕微鏡にセットしたまま加圧状態の微調節が可能です。
  • 本体サイズ (mm)
    51X76X11
  • ダイヤホルダーサイズ (mm)
    φ43X2.5
  • 加圧力
    100MPa(10.2kgf/mm2)
  • 作動距離
    5.5m以上
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 分析可能径(φmm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数

分析可能径

(φmm)

メーカー商品名

メーカー型番

内容量

最小発注数量
2.0
微小試料前処理システムSTJ-0137
STJ-0137
1個
1個
1.6
微小試料前処理システムSTJ-0169
STJ-0169
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
371,203円
( 408,323円 )
35日目
320,633円
( 352,696円 )
35日目

詳細情報

基本情報

硬い試料・弾力性のある試料の測定に適しています。マクロ分析試料での測定や、高倍率の顕微型FTIR・対物カセグレン鏡(43X)にも使用できます。3方ネジにより、実体顕微鏡にセットしたまま加圧状態の微調節が可能です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

微小試料前処理システムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
微小試料前処理システム
ニクロムループ
紫外線透過型ディスポセル(ビオラモ)
ディスポスティック
赤外用希釈剤
ガラスセル(ソーダガラス白板製) 容量 3.5~35ml
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格320,633円-4,532円7,485円9,028円58,581円2,550円 -
通常出荷日35日目4日目4日目1日目〜19日目4日目
商品タイプその他その他分光光度計用セル・バイアルその他その他分光光度計用セル・バイアル
特長硬い試料・弾力性のある試料の測定に適しています。マクロ分析試料での測定や、高倍率の顕微型FTIR・対物カセグレン鏡(43X)にも使用できます。3方ネジにより、実体顕微鏡にセットしたまま加圧状態の微調節が可能です。白金耳ホルダーに取り付けて使用するタイプです。紫外線領域から可視領域(220~800nm)まで幅広く使用できます。透過面は高精度で厚みバラつきを抑えています。個別包装されていますのでコンタミネーションの心配がありません。クリーンルームで成形しています。フッ素化ポリマーおよびハロゲン化ポリマーは含まれていません。透過面の周りにはフロスト加工が施してあり、書き込みスペースに使用できます。ディスポタイプ白金耳です。ガンマ線滅菌済で10本ずつ袋に包装されています。KBr錠剤法等に使用可能です。標準セルは光学面に歪みが無く、透光面の光学性能に優れています。
本体サイズ(mm)51X76X11-----
ダイヤホルダーサイズ(mm)φ43X2.5-----
加圧力100MPa(10.2kgf/mm2)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト