ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ディスポセル スタンダード 2.5~4.5mL セミミクロ 1.5~3.0mL【100個入り】

通常単価(税別)
4,047円~5,223円
税込単価
4,452円~5,745円
通常出荷日:4日目

【特長】・測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

材質

種類

メーカー商品名

メーカー型番

測定領域

内容量

最小発注数量
2.5~4.5
PS(ポリスチレン)
スタンダード
デイスポセル BRA759007
BRA759007
可視光線(340~750nm)
1パック(100個)
1パック

100個入り

1.5~3.0
PS(ポリスチレン)
セミミクロ
デイスポセル BRA759017
BRA759017
紫外線(285~750nm)
1パック(100個)
1パック

100個入り

2.5~4.5
PMMA(アクリル)
スタンダード
デイスポセル BRA759106
BRA759106
可視光線(340~750nm)
1パック(100個)
1パック

100個入り

1.5~3.0
PMMA(アクリル)
セミミクロ
デイスポセル BRA759116
BRA759116
紫外線(285~750nm)
1パック(100個)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,047円
( 4,452円 )
4日目
4,142円
( 4,556円 )
4日目
5,033円
( 5,536円 )
4日目
5,223円
( 5,745円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスポセル スタンダード 2.5~4.5mL セミミクロ 1.5~3.0mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスポセル スタンダード 2.5~4.5mL セミミクロ 1.5~3.0mL
紫外線透過型ディスポセル(ビオラモ)
石英セル オプティカルコンタクト
アズラボディスポセル(可視光用)
アズラボディスポセル(近紫外・可視光用)
石英セル T-5-UVシリーズ 容量(ml) 3.5
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,047円-7,485円16,354円2,072円2,649円8,984円 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目4日目4日目1日目
商品タイプ分光光度計用セル・バイアル分光光度計用セル・バイアル分光光度計用セル・バイアル分光光度計用セル・バイアル分光光度計用セル・バイアル分光光度計用セル・バイアル
サイズ12.5X12.5X45mm12.5X12.5X45mm12.7X12.7X45mm12.5×12.5×45mm12.5×12.5×45mm12.5X12.5X45mm
透過面2面2面-2面2面-
特長測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。紫外線領域から可視領域(220~800nm)まで幅広く使用できます。透過面は高精度で厚みバラつきを抑えています。個別包装されていますのでコンタミネーションの心配がありません。クリーンルームで成形しています。フッ素化ポリマーおよびハロゲン化ポリマーは含まれていません。透過面の周りにはフロスト加工が施してあり、書き込みスペースに使用できます。超精密研磨技術オプティカルコンタクトで組み立てており、接合面が丈夫です。熱歪が無く、光学精度に優れています。接着剤不使用ですので、耐薬品性に優れ、強酸(フッ酸除く)に対応可能です。--底部はU字型になっています。セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。
光路長(mm)10-101010-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト