ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

分光光度計用オプション 試験管(丸)【10個入り】

分光光度計用オプション 試験管(丸) 2-4451-11
通常単価(税別)
2,464円
税込単価
2,710円
通常出荷日:9日目

試験管(丸)

型番:

2-4451-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

2-4451-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
セル用オプション
その他
オプション
仕様
試験管(丸)
メーカー商品名
分光光度計用試験管 10本入
メーカー型番
試験管(丸)
プリンターサイズ(mm)
130X100X38
内容量
1パック(10本)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2-4451-11

内容量

最小発注数量
1パック(10本)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,464円
( 2,710円 )
9日目

詳細情報

基本情報

試験管(丸)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

分光光度計用オプション 試験管(丸)の型番2-4451-11のページです。 型番2-4451-11に関する仕様情報を記載しております。
分光光度計用オプション 試験管(丸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分光光度計用オプション 試験管(丸)
分光光度計用オプション ガラスセル(角)
エレクトロポレーション用キュベット
紫外線透過型ディスポセル(ビオラモ)
コロニーカウンター DC-3型/替芯
アズノールディスポコーンラージ棒
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,464円5,468円30,993円7,485円4,342円27,893円
通常出荷日9日目1日目9日目4日目1日目1日目
商品タイプセル用オプションセル用オプション分光光度計用セル・バイアル分光光度計用セル・バイアルコロニーカウンターその他
その他オプションオプション----
仕様試験管(丸)ガラスセル(角)4mmギャップ(緑キャップ)UVC-Z8.5用アダプター-EOG滅菌済
メーカー商品名分光光度計用試験管 10本入分光光度計用ガラスセル 2本入エレクトロポレーションキュベット5540ビオラモUVC-Z8.5用アダプター-ディスポコーンラージ棒GDC-1000
メーカー型番試験管(丸)ガラスセル(角)5540UVC-Z8.5用アダプター-GDC-1000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました