ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロシリンジポンプ 使用可能シリンジ 10μl~5ml×1本

通常単価(税別)
148,861円~301,772円
税込単価
163,747円~331,949円
通常出荷日:25日目

【特長】・ケーブルが97cmありますのでドライブ部のみをコールドルーム内等に設置し、流量を外からコント...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シリンジポンプ
  • オートクレーブ
    不可
  • 脚注
    シリンジは付属していません。ドライブ部にコントローラーは付属していません。
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

特長

仕様詳細

電源

重量

(g)

ドライブ部接続可能数

(台)

流量

(ml/h)

使用可能シリンジ

内容量

最小発注数量
30X230X60
マイクロシリンジポンプBS-MD1001
BS-MD1001(ドライブ部)
ケーブルが97cmありますのでドライブ部のみをコールドルーム内等に設置し、流量を外からコントロールする事ができます。ドライブ部底面はマグネットになっていますので、垂直方向へのセッティングも可能です。
-
別売コントローラーより供給
450
-
-
10μl~5mlX1本
1個
1個
60X85X60
マイクロシリンジポンプBS-MD1000
BS-MD1000(コントローラー)
ケーブルが97cmありますのでドライブ部のみをコールドルーム内等に設置し、流量を外からコントロールする事ができます。
ケーブル長:0.97m
AC100V 50/60Hz/、コンセント 3P 変換アダプター付属
450
1
0.1・0.2・0.5・0.8・1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・8.0・10・2050・100b/xの16段階(1.0pシリンジ使用時)
-
1個
1個
205X90X70
マイクロシリンジポンプBS-MD1020
BS-MD1020(4分岐コントローラー)
ケーブルが97cmありますのでドライブ部のみをコールドルーム内等に設置し、流量を外からコントロールする事ができます。同時に4台まで別々の流量設定でコントロールできます。
ケーブル長:0.9m・1.8m・2.4m・3m各1本付属
AC100V 50/60Hz/、コンセント 3P 変換アダプター付属
1400
最大4台まで
0.1・0.2・0.5・0.8・1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・8.0・10・2050・100b/xの16段階(1.0pシリンジ使用時)
-
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
274,367円
( 301,804円 )
25日目
148,861円
( 163,747円 )
25日目
301,772円
( 331,949円 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーブルが97cmありますのでドライブ部のみをコールドルーム内等に設置し、流量を外からコントロールする事ができます。
・ドライブ部底面はマグネットになっていますので、垂直方向へのセッティングも可能です。
・BS-MD1020は同時に4台まで別々の流量設定でコントロールできます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロシリンジポンプ 使用可能シリンジ 10μl~5ml×1本のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロシリンジポンプ 使用可能シリンジ 10μl~5ml×1本
培地分注器 本体/チューブカートリッジ
可変式連続分注器
マイクロシリンジポンプ レガート100/110
分注器ガラスデジフィット 080130シリーズ
分注器デジフィット AUP 025570シリーズ
メーカーアズワンアズワンニチリョー三商アズワンアズワン
通常価格148,861円-10,822円43,114円602,941円 -64,034円 -34,068円 -
通常出荷日25日目1日目1日目19日目7日目〜1日目〜
商品タイプシリンジポンプ分注器(ボトルタイプ)マイクロピペットその他分注器(ハンディタイプ)分注器(ハンディタイプ)
オートクレーブ不可-不可-不可可
脚注シリンジは付属していません。ドライブ部にコントローラーは付属していません。-----
内容量1個1個----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動分注器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト