17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ピペットポンプ F37904

ピペットポンプ F37904
通常単価(税別)
9,806円~14,816円
税込単価
10,787円~16,298円
通常出荷日:4日目

【特長】・軽量タイプですので、片手で素早いピペッティング操作が可能です。・微量調節ダイヤルで吸引、分注...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

メーカー商品名

メーカー型番

適合ピペット容量

(ml)

内容量

最小発注数量
青
ピペットポンプF37904-0002
F37904-0002
~2
1個
1個
緑
ピペットポンプF37904-0010
F37904-0010
~10
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,816円
( 16,298円 )
4日目
9,806円
( 10,787円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量タイプですので、片手で素早いピペッティング操作が可能です。
・微量調節ダイヤルで吸引、分注のコントロールが自在にできます。
・ガラス・プラスチック製のピペットに装着できます。
・分解洗浄が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピペットポンプ F37904のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピペットポンプ F37904
白硬注射筒 浣腸器 200mL~1000mL 筒先:中口
マイクロシリンジポンプエコノミー
シリンジポンプエコノミー
ソコレックスSH 連続分注器(クラシック式・2リングハンドル式・プレミアム式)
白硬注射筒 ロック先 200mL(アズワン)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格9,806円-59,736円161,407円 -171,612円36,646円 -58,218円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
商品タイプ分注器(ハンディタイプ)ディスポシリンジシリンジポンプシリンジポンプ分注器(ハンディタイプ)ディスポシリンジ
オートクレーブ不可不可不可不可可不可
全長(mm)171-----
材質PP(ポリプロピレン)硼珪酸ガラス--シンカー:クロムメッキ真鍮、チューブ:シリコン-
重量(g)130--970--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト