ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ピペットチップ・マクロ5ml【500個入り】

ピペットチップ・マクロ5ml 2-4969-02
通常単価(税別)
17,648
税込単価
19,413
通常出荷日:1日目

目盛付き(1mlから・0.5ml刻み)DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー γ線滅菌済

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

2-4969-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (500個入り)

2-4969-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
ピペットチップ
容量
5mL
オートクレーブ
不可
詳細タイプ
エッペン用(滅菌)
メーカー商品名
ピペットチップマクロ5mL4421-S0
メーカー型番
4421-S0
JANコード
4560111741507
仕様詳細
目盛付(1mlから・0.5ml刻み)、DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー、γ線滅菌済
材質
PP(ポリプロピレン)
内容量
1箱(50本×10ラック)

商品情報

目盛付き(1mlから・0.5ml刻み)DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー γ線滅菌済

型番リスト

表示件数
型番
2-4969-02

オートクレーブ

詳細タイプ

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

仕様詳細

内容量

最小発注数量
不可
エッペン用(滅菌)
ピペットチップマクロ5mL4421-S0
4421-S0
4560111741507
目盛付(1mlから・0.5ml刻み)、DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー、γ線滅菌済
1箱(50本×10ラック)
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,648
( 19,413 )
1日目

詳細情報

基本情報

目盛付き(1mlから・0.5ml刻み)DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー γ線滅菌済

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピペットチップ・マクロ5mlの型番2-4969-02のページです。 型番2-4969-02に関する仕様情報を記載しております。
ピペットチップ・マクロ5mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピペットチップ・マクロ5ml
アイビス(R)ロングフィルターチップ
アイビス(R)ピペットチップ
アイビス ピペットチップ バルクパック
マイクロピペット用チップ オートクレーブ 不可
100ul フィルターチップ システムラック 滅菌
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンWATSON
通常価格17,64818,45012,200 -2,920 -10,000 -15,700
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目8日目
商品タイプピペットチップピペットチップピペットチップピペットチップピペットチップピペットチップ
容量5mL101~1200μL---100μL
材質PP(ポリプロピレン)チップ:PP(ポリプロピレン)、ラック:PC(ポリカーボネート)、ラックプレート:PP(ポリプロピレン)、フィルター:PE(ポリエチレン)チップ・プレート:PP、ボックス(本体・フタ):ポリカーボネートPP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ピペットチップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト