17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィルターシステム

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フィルターシステム

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-171-02

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

アングルホースコネクターにより、吸引ポンプへの接続が容易です。ファンネル上にメンブレン材質とポアサイズを印刷しています。下部ボトルは握りやすい構造です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
フィルターホルダー・濾過ユニット
容量(ml)
250
仕様
パイロジェンフリー
本体材質
PS(ポリスチレン)
ポアサイズ(μm)
0.22
貫通穴径・メンブレン材質
CN(ニトロセルロース)
フィルターサイズ(mm)
49.5×49.5
メーカー商品名
フィルターシステム430756
メーカー型番
430756
滅菌
γ線滅菌済(個包装)
内容量
1箱(12袋)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト