ファクトリーサプライ用品技術窓口

3-ピースフィルターファネル

通常単価(税別)
53,514円~60,973円
税込単価
58,865円~67,070円
通常出荷日:8日目

水溶液のろ過に適しています。シンプルな構造ですので、分解・洗浄が容易です。フランジとリザーバーの結合部...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フィルターホルダー・濾過ユニット
  • 特長
    水溶液のろ過に適しています。シンプルな構造ですので、分解・洗浄が容易です。フランジとリザーバーの結合部は平面の摺合です。
  • プレートサイズ
    φ70mm
  • 材質
    ろ紙/ガラス繊維、プレート/PMMA(アクリル)
  • 耐熱温度 (℃)
    65
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • 有効ろ過面積(cm2)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

有効ろ過面積

(cm2)

メーカー商品名

メーカー型番

有効ろ過径

内容量

最小発注数量
115
19.6
3ピースフィルタファネル1950-007
1950-007
φ50
1個
1個
200
38.5
3ピースフィルタファネル1950-009
1950-009
φ70
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,514円
( 58,865円 )
8日目
60,973円
( 67,070円 )
8日目

詳細情報

基本情報

水溶液のろ過に適しています。シンプルな構造ですので、分解・洗浄が容易です。フランジとリザーバーの結合部は平面の摺合です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3-ピースフィルターファネルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3-ピースフィルターファネル
SPCフィルターホルダー 47 SUS
ステリベクス SVHV010RS/SVGV010RS
バブリングフィルター ボール形
微量透析キット XpressMicroDialyzer
ボトルトップフィルター DSシリーズ
メーカーアズワンアズワン東京硝子器械東京硝子器械アズワン東京硝子器械
通常価格53,514円-50,365円59,223円19,490円 -9,087円 -22,639円 -
通常出荷日8日目1日目6日目17日目1日目6日目〜
商品タイプフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニット抽出器・濾過フィルターフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニット
特長水溶液のろ過に適しています。シンプルな構造ですので、分解・洗浄が容易です。フランジとリザーバーの結合部は平面の摺合です。サポートスクリーンは取り外しのできるステンレス(SUS316)製ですので、洗浄や交換が簡単にできます。専用クランプによりフィルターベースとファンネルをきつく押さえていますので、溶液はフィルターのろ過面だけを通ります。----
プレートサイズφ70mm-----
材質ろ紙/ガラス繊維、プレート/PMMA(アクリル)-----
耐熱温度(℃)65-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ろ過フィルターユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト