17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

シリンジフィルター 高耐圧タイプ【100個入り】

通常単価(税別)
11,80019,185
税込単価
12,98021,104
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

安定した高流量を確保できます。 バースト・リークの心配が無い高耐圧タイプです。

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

孔径

(μm)

直径

(φmm)

貫通穴径・メンブレン材質

有効ろ過面積

(cm2)

メーカー商品名

型番

JANコード

詳細仕様

内容量

最小発注数量
0.45
13
PTFE(四フッ化エチレン)
0.65
シリンジフィルターRJF1345NH
RJF1345NH
4560111731386
残液量:<25μl/耐圧:690kPa、形状:入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
1パック(100個)
1パック

100個入り

0.45
32
PTFE(四フッ化エチレン)
4.4
シリンジフィルターRJF3245NH
RJF3245NH
4560111731393
残液量:<100μl/耐圧:1000kPa、形状:入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
1パック(100個)
1パック

100個入り

0.22
13
ナイロン
0.65
シリンジフィルターRJN1322NH
RJN1322NH
4560111731409
残液量:<25μl/耐圧:690kPa、形状:入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
1パック(100個)
1パック

100個入り

0.22
32
ナイロン
4.4
シリンジフィルターRJN3222NH
RJN3222NH
4560111731416
残液量:<100μl/耐圧:1000kPa、形状:入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
1パック(100個)
1パック

100個入り

0.45
13
ナイロン
0.65
シリンジフィルターRJN1345NH
RJN1345NH
4560111731423
残液量:<25μl/耐圧:690kPa、形状:入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
1パック(100個)
1パック

100個入り

0.45
32
ナイロン
4.4
シリンジフィルターRJN3245NH
RJN3245NH
4560111731430
残液量:<100μl/耐圧:1000kPa、形状:入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
1パック(100個)
1パック

100個入り

0.22
13
PES(ポリエーテルスルホン)
0.65
シリンジフィルターRJP1322NH
RJP1322NH
4560111731447
残液量:<25μl/耐圧:690kPa、形状:入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
1パック(100個)
1パック

100個入り

0.22
32
PES(ポリエーテルスルホン)
4.4
シリンジフィルターRJP3222NH
RJP3222NH
4560111731461
残液量:<100μl/耐圧:1000kPa、形状:入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
1パック(100個)
1パック

100個入り

0.45
32
PES(ポリエーテルスルホン)
4.4
シリンジフィルターRJP3245NH
RJP3245NH
4560111731478
残液量:<100μl/耐圧:1000kPa、形状:入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
1パック(100個)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,800
( 12,980 )
1日目
17,400
( 19,140 )
1日目
11,800
( 12,980 )
1日目
17,400
( 19,140 )
1日目
11,800
( 12,980 )
1日目
17,400
( 19,140 )
1日目
13,200
( 14,520 )
1日目
19,185
( 21,104 )
1日目
19,185
( 21,104 )
1日目

詳細情報

基本情報

安定した高流量を確保できます。 バースト・リークの心配が無い高耐圧タイプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリンジフィルター 高耐圧タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリンジフィルター 高耐圧タイプ
超低吸着 遠心式ろ過ユニット VNシリーズ
卓上小型遠心機 本体
パックテスト(R) フッ素 WAK-F
卓上冷却遠心機 電源 100V 50/60Hz(オプション)
パックテスト(R) 銅 WAK-Cu
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格11,800-19,200 -30,5004,60075,227 -4,600
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目8日目〜1日目
商品タイプシリンジフィルターフィルターホルダー・濾過ユニット遠心分離機試験紙遠心分離機試験紙
仕様オートクレーブ可-ブラシモーター簡易水質検査器具-簡易水質検査器具
特長安定した高流量を確保できます。 バースト・リークの心配が無い高耐圧タイプです。微量なDNAを平均回収率93%と最小限のロスで回収できます。濃縮・脱塩・微量なタンパク質の回収にも使用可能です。--プログラムは最大50件保存できます。最高回転数での遠心中でも4℃を維持し、停止中でもローターチャンバーを設定温度に保ちます。設定した回転数に達してからカウントダウンを開始するat set rpmや、迅速に設定温度に到達させるFast Temp機能が付いています。-
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)膜/HydrosartR、F容器/PC(ポリカーボネート)、遠心管/PP(ポリプロピレン)----
耐熱温度(℃)45-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト