ファクトリーサプライ用品技術窓口

高回収型フィルタープレート

通常単価(税別)
64,324円~66,162円
税込単価
70,756円~72,778円
通常出荷日:9日目~26日目

【特長】・インキュベート時のサンプル漏れが少ないです。・排出チップの改善により液ダレを抑制します。・個...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    メンブレンフィルター
  • 遠心力・最大遠心力 (XG)
    1000~3000
  • 特長
    インキュベート時のサンプル漏れが少ないです。排出チップの改善により液ダレを抑制します。個別にシールされたメンブレンとPP(ポリプロピレン)ハウジングにより、サンプルの交差汚染を抑えます。マルチプレックスや新生児スクリーニングアッセイ用に適したメンブレンの組み合わせが可能です。
  • 脚注
    MWCOとは分子量既知(単位:キロダルトン)の球状溶質の90%以上を保持する膜の性能に対する公称定格値です。
  • 詳細仕様
    最大ウェル容量:350μl、推奨ウェル容量:300μl、プレートサイズ:85.5X127.8X14.4mm、推奨吸引圧力:≧25.4cmHg(≧33kPa)、ANSI/SBS規格準拠・HTS適合品
  • 材質
    ハウジング/PP(ポリプロピレン)、フタ/PS(ポリスチレン)
  • 内容量
    1パック(10枚)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 孔径(μm)

  • 仕様

  • 本体材質

  • 分画分子量(NMWL/MWCO)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

孔径

(μm)

仕様

本体材質

分画分子量(NMWL/MWCO)

メーカー商品名

メーカー型番

内容量

最小発注数量
-
10K
オメガ膜(限外ろ過)
10000
高回収型フィルタープレート 8034
8034
1パック(10枚)
1個
3(GF/1.2)
-
スーポア膜
-
高回収型フィルタープレート 8040
8040
1パック(10枚)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,162円
( 72,778円 )
9日目
64,324円
( 70,756円 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インキュベート時のサンプル漏れが少ないです。
・排出チップの改善により液ダレを抑制します。
・個別にシールされたメンブレンとPP(ポリプロピレン)ハウジングにより、サンプルの交差汚染を抑えます。
・マルチプレックスや新生児スクリーニングアッセイ用に適したメンブレンの組み合わせが可能です。
・ウェル間差を抑え、再現性を向上。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高回収型フィルタープレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高回収型フィルタープレート
ミリポア フィルター Φ47 白
メンブレンフィルター 滅菌済 MFシリーズ
メンブレンフィルター(セルロースアセテートタイプ)
セルロースアセテートメンブレンフィルタ 白色 無地
メンブレンフィルター MFシリーズ
メーカーアズワン三商アズワンアドバンテック東洋ケニス東京硝子器械
通常価格64,324円-30,093円 -10,107円 -19,876円 -19,354円 -33,355円 -
通常出荷日9日目〜5日目〜4日目1日目〜1日目〜17日目
商品タイプメンブレンフィルターメンブレンフィルターメンブレンフィルターメンブレンフィルターメンブレンフィルターメンブレンフィルター
遠心力・最大遠心力(XG)1000~3000-----
特長インキュベート時のサンプル漏れが少ないです。排出チップの改善により液ダレを抑制します。個別にシールされたメンブレンとPP(ポリプロピレン)ハウジングにより、サンプルの交差汚染を抑えます。マルチプレックスや新生児スクリーニングアッセイ用に適したメンブレンの組み合わせが可能です。-----
脚注MWCOとは分子量既知(単位:キロダルトン)の球状溶質の90%以上を保持する膜の性能に対する公称定格値です。-----
詳細仕様最大ウェル容量:350μl、推奨ウェル容量:300μl、プレートサイズ:85.5X127.8X14.4mm、推奨吸引圧力:≧25.4cmHg(≧33kPa)、ANSI/SBS規格準拠・HTS適合品-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト