17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

スマートカット(ガラスカッター)

スマートカット(ガラスカッター)
通常単価(税別)
43,358円~315,622円
税込単価
47,694円~347,184円
通常出荷日:4日目~8日目

TLC/HPTLCプレート・ガラス板・シリコンウェハー等が容易にカットできます。ダイヤモンドカッターを...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

本体・替刃

重量

製品サイズ

メーカー型番

メーカー商品名

内容量

最小発注数量
本体
1400g
250×300×70
022-4300
スマートカット022-4300
1台
1個
替刃
-
-
115-4305
スマートカット115-4305
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
315,622円
( 347,184円 )
8日目
43,358円
( 47,694円 )
4日目

詳細情報

基本情報

TLC/HPTLCプレート・ガラス板・シリコンウェハー等が容易にカットできます。ダイヤモンドカッターを使用していますので、まっすぐきれいな切り口です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スマートカット(ガラスカッター)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマートカット(ガラスカッター)
TLCカッター(ガラスカッター) GPC18
オイルガラスカッター No.11
ガラス切替刃(EA845-10用)
132mm/3-10mm ガラス切
134mm/3-10mm ガラス切
メーカーアズワンアズワンTAKAGIエスコエスコエスコ
通常価格43,358円-42,745円1,570円4,376円1,987円4,505円
通常出荷日4日目〜1日目5日目1日目1日目1日目
商品タイプガラスカッターガラスカッターガラスカッターその他ガラスカッターガラスカッター
カット幅10mm以上10mm以上----
カット可能サイズ200×200mm×厚み3mmまで最大200×200×厚み3mmまで----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト