17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロッドスタンド RS-12シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ロッドスタンド RS-12シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2-3121-01

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ロッド付きホルダーの高さ・回転粗調節が可能です。
・ホルダーのロッドを挿入して、本体側面と上部の中間リングにあるクランプネジで固定します。
・中間リングのクランプネジを固定したまま本体側面のクランプネジを緩めると、垂直軸を中心とした回転粗調整ができます。
・本体側面にクランプネジ用タップ穴が3ヶ所あるため、ロッドスタンドの設定後必要な位置にクランプネジを移動できます。
・空気抜き穴によりロッドの出し入れが容易です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連用品
光源タイプ
その他
全長(mm)
35
メーカー商品名
ロッドスタンドRS-12-30
メーカー型番
RS-12-30
内径(mm)
φ12
特長
ロッド付きホルダーの高さ・回転粗調節が可能です。ホルダーのロッドを挿入して、本体側面と上部の中間リングにあるクランプネジで固定します。中間リングのクランプネジを固定したまま本体側面のクランプネジを緩めると、垂直軸を中心とした回転粗調整ができます。本体側面にクランプネジ用タップ穴が3ヶ所あるため、ロッドスタンドの設定後必要な位置にクランプネジを移動できます。空気抜き穴によりロッドの出し入れが容易です。
脚注
記載寸法はクランプネジ・中間リングを含みません。
材質
真鍮・黒つや消し
仕様詳細
オネジ(底面部・M16P1)付
内容量
1個
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト