17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型薄型アルミ光学ベンチ

小型薄型アルミ光学ベンチ

通常単価(税別)
25,138円~53,422円
税込単価
27,652円~58,764円
通常出荷日:16日目

光軸を低くできる薄型タイプで、M6ネジを用いて定盤への直接固定も可能です。光学系の構築に必要な各要素を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他関連用品
  • 光源タイプ
    その他
  • 幅X厚み (mm)
    50X25
  • 特長
    光軸を低くできる薄型タイプで、M6ネジを用いて定盤への直接固定も可能です。光学系の構築に必要な各要素を、キャリアを用いて直線上に配置できます。キャリアをスライドさせることにより、常に光軸を維持した状態での調整が可能です。各コンポーネントの間隔調整が容易です。
  • 材質
    アルミニウム・黒アルマイト
  • 長穴・ザクリ穴間隔 (mm)
    100(中心間)
  • 適応キャリア
    CAA-LS
  • 内容量
    1個
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

長穴・ザグリ穴数

内容量

最小発注数量
800
アルミ光学ベンチOBT-800SH
OBT-800SH
6
1個
1個
1000
アルミ光学ベンチOBT-1000SH
OBT-1000SH
8
1個
1個
1500
アルミ光学ベンチOBT-1500SH
OBT-1500SH
14
1個
1個
2000
アルミ光学ベンチOBT-2000SH
OBT-2000SH
18
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,138円
( 27,652円 )
16日目
29,265円
( 32,192円 )
16日目
42,880円
( 47,168円 )
16日目
53,422円
( 58,764円 )
16日目

詳細情報

基本情報

光軸を低くできる薄型タイプで、M6ネジを用いて定盤への直接固定も可能です。光学系の構築に必要な各要素を、キャリアを用いて直線上に配置できます。キャリアをスライドさせることにより、常に光軸を維持した状態での調整が可能です。各コンポーネントの間隔調整が容易です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小型薄型アルミ光学ベンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型薄型アルミ光学ベンチ
小型アルミ光学ベンチ用キャリア CAAシリーズ
アルミ平面ミラー TFAシリーズ
ラックピニオンステージ(XY軸)
ラックピニオンステージ(Z軸)
ロッドスタンド RS-12シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格25,138円-8,728円 -4,769円 -36,172円 -22,351円3,678円 -
通常出荷日16日目16日目4日目〜16日目4日目4日目〜
商品タイプその他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品
光源タイプその他その他その他その他その他その他
幅X厚み(mm)50X25-----
特長光軸を低くできる薄型タイプで、M6ネジを用いて定盤への直接固定も可能です。光学系の構築に必要な各要素を、キャリアを用いて直線上に配置できます。キャリアをスライドさせることにより、常に光軸を維持した状態での調整が可能です。各コンポーネントの間隔調整が容易です。光学ベンチの上面に取り付け、任意の位置にスライドさせてクランプで固定します。光学ベンチとの接触部分に摩擦を低減させるテープを接着していますので、スムーズにスライドします。上面のタップ穴を利用して各種ポストシステム・ステージ等を固定し、光学系のユニットを構築できます。可視域から近赤外域までの高い反射特性を持ち、角度依存性もほとんどありません。可視域での反射率が最大になるようMgF2(フッ化マグネシウム)をオーバーコートしています。使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に有効です。装置組込み等に適します。使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に有効です。装置組込み等に適します。ロッド付きホルダーの高さ・回転粗調節が可能です。ホルダーのロッドを挿入して、本体側面と上部の中間リングにあるクランプネジで固定します。中間リングのクランプネジを固定したまま本体側面のクランプネジを緩めると、垂直軸を中心とした回転粗調整ができます。本体側面にクランプネジ用タップ穴が3ヶ所あるため、ロッドスタンドの設定後必要な位置にクランプネジを移動できます。空気抜き穴によりロッドの出し入れが容易です。
材質アルミニウム・黒アルマイトアルミニウム・黒アルマイト硼珪酸ガラス(アルミニウム膜+MgF2コーティング)真鍮真鍮・アルミニウム真鍮・黒つや消し
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト