17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラックピニオンステージ(Z軸) 1-8326-01

ラックピニオンステージ(Z軸)

通常単価(税別)
22,351
税込単価
24,586
通常出荷日:4日目

使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に有効です。

  • 商品タイプ
    その他関連用品
  • 光源タイプ
    その他
  • 重量 (kg)
    0.5
  • ステージ面 (mm)
    34X40
  • メーカー商品名
    ステージ(Z軸)TAR-34403L
  • メーカー型番
    TAR-34403L
  • ストローク (mm)
    +25、-20
  • 移動精度 (mm)
    0.02
  • 特長
    使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に有効です。装置組込み等に適します。
  • 材質
    真鍮・アルミニウム
  • 表面処理
    黒・シルバー塗装、黒アルマイト
  • 移動量/1回転 (mm)
    約20
  • 表示分解能 (mm)
    0.1
  • 内容量
    1台

型番:

1-8326-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-8326-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連用品
光源タイプ
その他
重量(kg)
0.5
ステージ面(mm)
34X40
メーカー商品名
ステージ(Z軸)TAR-34403L
メーカー型番
TAR-34403L
ストローク(mm)
+25、-20
移動精度(mm)
0.02
特長
使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に有効です。装置組込み等に適します。
材質
真鍮・アルミニウム
表面処理
黒・シルバー塗装、黒アルマイト
移動量/1回転(mm)
約20
表示分解能(mm)
0.1
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-8326-01

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,351
( 24,586 )
4日目

詳細情報

基本情報

使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に有効です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラックピニオンステージ(Z軸)の型番1-8326-01のページです。 型番1-8326-01に関する仕様情報を記載しております。
ラックピニオンステージ(Z軸)のレビュー
この商品のレビューはありません

コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました