17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラックピニオンステージ(XY軸)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ラックピニオンステージ(XY軸)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-8323-01

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に有効です。装置組込み等に適します。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連用品
光源タイプ
その他
詳細タイプ
XY軸
重量(kg)
0.44
ステージ面(mm)
25X50
メーカー商品名
ステージ(XY軸)TARW-25502
メーカー型番
TARW-25502
ストローク(mm)
±10
移動精度(mm)
0.02
特長
使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に有効です。装置組込み等に適します。
材質
真鍮
表面処理
黒・シルバー塗装

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト