ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンディキュアラブ

通常単価(税別)
104,575円
税込単価
115,033円
通常出荷日:35日目

光源と電源が分離したコンパクト設計ですので、持ち運びが容易です。反射ミラーは集光型高純度アルミニウムミ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    UV・レーザー関連用品
  • 光源タイプ
    その他
  • 特長
    光源と電源が分離したコンパクト設計ですので、持ち運びが容易です。反射ミラーは集光型高純度アルミニウムミラーです。ファン式強制空冷の採用によりブロワが不要です。
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

1-3573-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-3573-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
UV・レーザー関連用品
光源タイプ
その他
サイズ(mm)
125X540X125
その他
オプション
詳細タイプ
60Hz
仕様
HLR400T-1用
重量(kg)
8.0
メーカー商品名
キュアラブHB400-A560Hz
メーカー型番
HB400A-5(60Hz)電源
風量(m3/分)
-
光量(mW/cm2)
-
特長
光源と電源が分離したコンパクト設計ですので、持ち運びが容易です。反射ミラーは集光型高純度アルミニウムミラーです。ファン式強制空冷の採用によりブロワが不要です。
入力電圧
AC100V
冷却方式
-
使用ランプ
-
入力電流
始動時/12.5A、安定時/8.1A
定格入力電力(W)
450
内容量
1台

絞り込み条件

  • サイズ(mm)

  • その他

  • 詳細タイプ

  • 仕様

  • 重量(kg)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-3573-12

サイズ(mm)

その他

詳細タイプ

仕様

重量

(kg)

メーカー商品名

メーカー型番

風量

(m3/分)

光量

(mW/cm2)

入力電圧

冷却方式

使用ランプ

入力電流

定格入力電力

(W)

内容量

最小発注数量
125X540X125
オプション
60Hz
HLR400T-1用
8.0
キュアラブHB400-A560Hz
HB400A-5(60Hz)電源
-
-
AC100V
-
-
始動時/12.5A、安定時/8.1A
450
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
104,575円
( 115,033円 )
35日目

詳細情報

基本情報

光源と電源が分離したコンパクト設計ですので、持ち運びが容易です。反射ミラーは集光型高純度アルミニウムミラーです。ファン式強制空冷の採用によりブロワが不要です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディキュアラブの型番1-3573-12のページです。 型番1-3573-12に関する仕様情報を記載しております。
ハンディキュアラブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディキュアラブ
フラットリングLED照明
トリプルアームLED照明 TSF-1
ロッド RO-12シリーズ
LED照明器具
ラックピニオンステージ(Z軸)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格104,575円21,437円 -23,877円1,424円 -15,262円22,351円
通常出荷日35日目19日目〜10日目4日目〜13日目4日目
商品タイプUV・レーザー関連用品LED光源装置ライトその他関連用品LED光源装置その他関連用品
光源タイプその他LEDLEDその他LEDその他
特長光源と電源が分離したコンパクト設計ですので、持ち運びが容易です。反射ミラーは集光型高純度アルミニウムミラーです。ファン式強制空冷の採用によりブロワが不要です。正反射光を使用した撮影・表面/パターン検査等に適しています。フレキシブルアームで3方向からの光照射が可能ですので、対象物の側面も照らす事ができます。支柱の片端にM6P1のオネジが付いており、M6P1のメネジが付いた機器へ接続できます。側面に貫通穴があるため、機器に固定する際レンチ等を穴に通して容易に締め込むことができます。20~30W白熱球と同程度の明るさです。回路からの発熱を抑えています。使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に有効です。装置組込み等に適します。
内容量1台1台1台1個1個1台
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました