ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
ミスミ ミスミ LEDペンライト 140lm |
|
新潟精機(SK) LEDライトルーペ LL-10・LL-15 |

狭い隙間でも自在な角度で使用できます。独自の高輝度バルブが細部を明るく照らします。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
0通常価格(税別):11,196円~

アズワン
LEDリング照明 ARLシリーズ
5通常価格(税別):15,568円~

アズワン
LEDライト ダブルアーム・調光式タイプ/高出力タイプ/マグネット台座タイプ
0通常価格(税別):19,925円~

アズワン
可視光半導体レーザー光源/専用保持具
0通常価格(税別):3,831円~

三商
プレパラートボックス100枚用 プラスチック製 フタ 透明
0通常価格(税別):2,208円

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

アズワン
シリコンチューブ 1巻
5通常価格(税別):1,477円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~