17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED照明器具 1-3949-01

LED照明器具

通常単価(税別)
15,262円
税込単価
16,788円
通常出荷日:13日目

20~30W白熱球と同程度の明るさです。回路からの発熱を抑えています。

  • 商品タイプ
    LED光源装置
  • 光源タイプ
    LED
  • サイズ(mm)
    φ40X124
  • 電源 (V)
    AC100 50/60Hz
  • 仕様
    取り付け具(両面テープ)付き
  • 重量 (kg)
    0.138
  • メーカー商品名
    LED照明器具191-00
  • メーカー型番
    191-00
  • JANコード
    4528373104034
  • 消費電力 (W)
    2.5
  • 特長
    20~30W白熱球と同程度の明るさです。回路からの発熱を抑えています。
  • 電源コード長 (m)
    1.9
  • 光源
    LEDX12個
  • 内容量
    1個

型番:

1-3949-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-3949-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED光源装置
光源タイプ
LED
サイズ(mm)
φ40X124
電源(V)
AC100 50/60Hz
仕様
取り付け具(両面テープ)付き
重量(kg)
0.138
メーカー商品名
LED照明器具191-00
メーカー型番
191-00
JANコード
4528373104034
消費電力(W)
2.5
特長
20~30W白熱球と同程度の明るさです。回路からの発熱を抑えています。
電源コード長(m)
1.9
光源
LEDX12個
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-3949-01

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,262円
( 16,788円 )
13日目

詳細情報

基本情報

20~30W白熱球と同程度の明るさです。回路からの発熱を抑えています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LED照明器具の型番1-3949-01のページです。 型番1-3949-01に関する仕様情報を記載しております。
LED照明器具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED照明器具
LEDフラットライト
トリプルアームLED照明 TSF-1
LEDライト マグネット式ダブルアーム
LEDライト ねじ固定式フレキシブル
150Wキセノン光源
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンケニス
通常価格15,262円2,511円 -23,877円51,697円32,930円645,570円
通常出荷日13日目4日目〜10日目8日目10日目14日目
商品タイプLED光源装置-ライトLED光源装置LED光源装置その他関連用品
光源タイプLED-LEDLEDLEDランプ
サイズ(mm)φ40X124-60X60X35(本体)50×70×55550×100×500160×303×205mm 8kg
電源(V)AC100 50/60Hz-AC100 50/60HzAC100(ACアダプター付属)AC100(ACアダプター付属)AC100(50/60Hz)
仕様取り付け具(両面テープ)付き-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました