17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業用小型フレキシブルライ

作業用小型フレキシブルライ

通常単価(税別)
6,010円~9,805円
税込単価
6,611円~10,786円
通常出荷日:4日目

先端まで細く長いフレキシブルアームですので、狭い場所でも使用できます。マグネット付きで、スチールの壁・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ライト
  • 光源タイプ
    LED
  • サイズ(mm)
    63X48.5X15(本体)
  • 特長
    先端まで細く長いフレキシブルアームですので、狭い場所でも使用できます。マグネット付きで、スチールの壁・柱や機械等に取り付けが可能です。
  • 光源
    白色LEDX1個
  • 内容量
    1台
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 電源(V)

  • アームサイズ(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

電源

(V)

アームサイズ

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

電源詳細

内容量

最小発注数量
-
φ4.8(光源部φ5.8)X315
作業用小型フレキシブルライトSDF-1
SDF-1
単4乾電池X3本(別売)
1台
1個
-
φ4.8(光源部φ5.8)X495
作業用小型フレキシブルライトSDF-2
SDF-2
単4乾電池X3本(別売)
1台
1個
AC100 50/60Hz
φ4.8(光源部φ5.8)X315
作業用小型フレキシブルライトADF-1
ADF-1
ACアダプター付属
1台
1個
AC100 50/60Hz
φ4.8(光源部φ5.8)X495
作業用小型フレキシブルライトADF-2
ADF-2
ACアダプター付属
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,010円
( 6,611円 )
4日目
6,657円
( 7,323円 )
4日目
9,208円
( 10,129円 )
4日目
9,805円
( 10,786円 )
4日目

詳細情報

基本情報

先端まで細く長いフレキシブルアームですので、狭い場所でも使用できます。マグネット付きで、スチールの壁・柱や機械等に取り付けが可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

作業用小型フレキシブルライのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業用小型フレキシブルライ
LED照明器具
LEDフラットライト
トリプルアームLED照明 TSF-1
メガライトLED
LEDライト ねじ固定式フレキシブル
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,010円-15,262円2,511円 -23,877円7,964円32,930円
通常出荷日4日目13日目4日目〜10日目13日目10日目
商品タイプライトLED光源装置-ライトコールドライトLED光源装置
光源タイプLEDLED-LEDLEDLED
サイズ(mm)63X48.5X15(本体)φ40X124-60X60X35(本体)φ2850×100×500
特長先端まで細く長いフレキシブルアームですので、狭い場所でも使用できます。マグネット付きで、スチールの壁・柱や機械等に取り付けが可能です。20~30W白熱球と同程度の明るさです。回路からの発熱を抑えています。-フレキシブルアームで3方向からの光照射が可能ですので、対象物の側面も照らす事ができます。--
光源白色LEDX1個LEDX12個-白色LEDX3個--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト