17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エッジ型面LED照明

通常単価(税別)
29,310円~66,622円
税込単価
32,241円~73,284円
通常出荷日:19日目~35日目

導光拡散板の側面にLEDを投光しますので、薄型で均一な照明です。

  • 商品タイプ
    LED光源装置
  • 光源タイプ
    LED
  • 特長
    導光拡散板の側面にLEDを投光しますので、薄型で均一な照明です。
  • 脚注
    電源は1-5946-01・02をご使用ください。
  • 電源コード長 (m)
    0.5
  • 内容量
    1台
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 電源(V)

  • 照明色

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内
    • 24日以内
    • 26日以内
    • 35日以内

型番リスト

表示件数

サイズ(mm)

電源

(V)

照明色

メーカー商品名

メーカー型番

照明部サイズ

(mm)

光源

ネジ穴径

(mm)

内容量

最小発注数量
45X8.5X35
DC12 0.02A
赤
エッジ型面LED照明LEM-25/25R
LEM-25/25R
25X25
LEDX6個
M4X2ヶ所、ネジ穴間距離/15
1台
1個
45X8.5X35
DC12 0.04A
白
エッジ型面LED照明LEM-25/25W
LEM-25/25W
25X25
LEDX6個
M4X2ヶ所、ネジ穴間距離/15
1台
1個
70X8.5X50
DC12 0.04A
赤
エッジ型面LED照明LEM-40/40R
LEM-40/40R
40X40
LEDX8個
M4X2ヶ所、ネジ穴間距離/30
1台
1個
70X8.5X50
DC12 0.06A
白
エッジ型面LED照明LEM-40/40W
LEM-40/40W
40X40
LEDX9個
M4X2ヶ所、ネジ穴間距離/30
1台
1個
86X8.5X70
DC12 0.06A
赤
エッジ型面LED照明LEM-60/60R
LEM-60/60R
60X60
LEDX15個
M4X2ヶ所、ネジ穴間距離/50
1台
1個
86X8.5X70
DC12 0.10A
白
エッジ型面LED照明LEM-60/60W
LEM-60/60W
60X60
LEDX15個
M4X2ヶ所、ネジ穴間距離/50
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,310円
( 32,241円 )
24日目
32,828円
( 36,111円 )
26日目
35,172円
( 38,689円 )
19日目
41,034円
( 45,137円 )
35日目
66,622円
( 73,284円 )
26日目
66,622円
( 73,284円 )
19日目

詳細情報

基本情報

導光拡散板の側面にLEDを投光しますので、薄型で均一な照明です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エッジ型面LED照明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エッジ型面LED照明
ダイレクト型面LED照明
ライン型LED照明
ダイレクトリングLED照明
LED照明器具
フラットリングLED照明
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格29,310円-57,432円 -66,667円 -33,557円 -15,262円22,773円 -
通常出荷日19日目〜19日目19日目20日目〜13日目19日目〜
商品タイプLED光源装置LED光源装置LED光源装置LED光源装置LED光源装置LED光源装置
光源タイプLEDLEDLEDLEDLEDLED
特長導光拡散板の側面にLEDを投光しますので、薄型で均一な照明です。拡散板の下にLEDを配置していますので、明るく均一な照明です。高い照度でダイレクトに照射できます。LEDを傘状に傾け高密度で配置していますので、照度が高いです。20~30W白熱球と同程度の明るさです。回路からの発熱を抑えています。正反射光を使用した撮影・表面/パターン検査等に適しています。
脚注電源は1-5946-01・02をご使用ください。電源は1-5946-01・02をご使用ください。電源は1-5946-01・02をご使用ください。電源は1-5946-01・02をご使用ください。-電源は1-5946-01・02をご使用ください。
電源コード長(m)0.50.50.50.51.9-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト