17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイレクトリングLED照明

ダイレクトリングLED照明

通常単価(税別)
33,557円~55,284円
税込単価
36,913円~60,812円
通常出荷日:20日目~27日目

LEDを傘状に傾け高密度で配置していますので、照度が高いです。

  • 商品タイプ
    LED光源装置
  • 光源タイプ
    LED
  • 特長
    LEDを傘状に傾け高密度で配置していますので、照度が高いです。
  • 脚注
    電源は1-5946-01・02をご使用ください。
  • 電源コード長 (m)
    0.5
  • 内容量
    1台
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 電源(V)

  • 照明色

  • 内径X外径X高さ(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 20日以内
    • 27日以内

型番リスト

表示件数

電源

(V)

照明色

内径X外径X高さ

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

光源

ネジ穴径

(mm)

内容量

最小発注数量
DC12 0.14A
赤
φ16Xφ45X20
リングLED照明LRD-45/16R
LRD-45/16R
LEDX42個
M3X4ヶ所、ネジ穴間距離/32
1台
1個
DC12 0.28A
白
φ16Xφ45X20
リングLED照明LRD-45/16W
LRD-45/16W
LEDX42個
M3X4ヶ所、ネジ穴間距離/32
1台
1個
DC12 0.18A
赤
φ28Xφ54X20
リングLED照明LRD-54/28R
LRD-54/28R
LEDX54個
M3X4ヶ所、ネジ穴間距離/40
1台
1個
DC12 0.36A
白
φ28Xφ54X20
リングLED照明LRD-54/28W
LRD-54/28W
LEDX54個
M3X4ヶ所、ネジ穴間距離/40
1台
1個
DC12 0.20A
赤
φ32Xφ57X20
リングLED照明LRD-57/32R
LRD-57/32R
LEDX60個
M3X4ヶ所、ネジ穴間距離/40
1台
1個
DC12 0.40A
白
φ32Xφ57X20
リングLED照明LRD-57/32W
LRD-57/32W
LEDX60個
M3X4ヶ所、ネジ穴間距離/40
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,557円
( 36,913円 )
27日目
44,442円
( 48,886円 )
20日目
38,978円
( 42,876円 )
20日目
54,200円
( 59,620円 )
20日目
40,105円
( 44,116円 )
20日目
55,284円
( 60,812円 )
20日目

詳細情報

基本情報

LEDを傘状に傾け高密度で配置していますので、照度が高いです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイレクトリングLED照明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイレクトリングLED照明
ダイレクト型面LED照明
ライン型LED照明
エッジ型面LED照明
フラットリングLED照明
LED照明器具
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格33,557円-57,432円 -66,667円 -29,310円 -21,437円 -15,262円
通常出荷日20日目〜19日目19日目19日目〜19日目〜13日目
商品タイプLED光源装置LED光源装置LED光源装置LED光源装置LED光源装置LED光源装置
光源タイプLEDLEDLEDLEDLEDLED
特長LEDを傘状に傾け高密度で配置していますので、照度が高いです。拡散板の下にLEDを配置していますので、明るく均一な照明です。高い照度でダイレクトに照射できます。導光拡散板の側面にLEDを投光しますので、薄型で均一な照明です。正反射光を使用した撮影・表面/パターン検査等に適しています。20~30W白熱球と同程度の明るさです。回路からの発熱を抑えています。
脚注電源は1-5946-01・02をご使用ください。電源は1-5946-01・02をご使用ください。電源は1-5946-01・02をご使用ください。電源は1-5946-01・02をご使用ください。電源は1-5946-01・02をご使用ください。-
電源コード長(m)0.50.50.50.5-1.9
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト