17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファイバーオプティックライトソース

ファイバーオプティックライトソース

通常単価(税別)
7,964円~53,875円
税込単価
8,760円~59,263円
通常出荷日:4日目~27日目

ライトガイドにカラーフィルターや他のアクセサリーを選択して付加ができます。

  • 商品タイプ
    コールドライト
  • 光源タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 重量 (kg)
    -
  • 特長
    ライトガイドにカラーフィルターや他のアクセサリーを選択して付加ができます。
  • 脚注
    光源部にライトガイドは付属していません。
  • ハロゲンランプ
    -
  • 光束・光束数 (lm)
    -
  • 色温度 (K)
    -
  • 調光方式
    -
  • 冷却方式
    -
  • 内容量
    1個
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 仕様

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 27日以内

型番リスト

表示件数

サイズ(mm)

仕様

メーカー商品名

メーカー型番

内容量

最小発注数量
φ4.5X600
ライトガイド-2(2分岐)
ライトガイド-2(154202)
154202
1個
1個
-
KL2500用インサートフィルターBlue
インサートフィルター青(258302)
258302
1個
1個
-
KL2500用インサートフィルターRed
インサートフィルター赤(258303)
258303
1個
1個
-
KL2500用インサートフィルターGreen
インサートフィルター緑(258304)
258304
1個
1個
-
KL2500用インサートフィルターYellow
インサートフィルター黄(258305)
258305
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,875円
( 59,263円 )
27日目
12,091円
( 13,300円 )
4日目
7,964円
( 8,760円 )
4日目
7,964円
( 8,760円 )
4日目
7,964円
( 8,760円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ライトガイドにカラーフィルターや他のアクセサリーを選択して付加ができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ファイバーオプティックライトソースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファイバーオプティックライトソース
メガライトLED
回転ステージ(粗微動)
ラックピニオンステージ(Z軸)
トリプルアームLED照明 TSF-1
LED照明器具
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格7,964円-7,964円40,093円22,351円23,877円15,262円
通常出荷日4日目〜13日目1日目4日目10日目13日目
商品タイプコールドライトコールドライトその他関連用品その他関連用品ライトLED光源装置
光源タイプその他LEDその他その他LEDLED
その他オプションオプション----
重量(kg)--0.60.50.340.138
特長ライトガイドにカラーフィルターや他のアクセサリーを選択して付加ができます。-粗微動切替えクランプを緩めることで全周360°の粗動回転が、粗微動切替えクランプを締めればマイクロメータヘッドおよびネジ式により、その位置から±5°の微調整ができます。ステージ中央に貫通穴があいているため、透過用としてご利用いただけます。使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に有効です。装置組込み等に適します。フレキシブルアームで3方向からの光照射が可能ですので、対象物の側面も照らす事ができます。20~30W白熱球と同程度の明るさです。回路からの発熱を抑えています。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト