ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

オペクトトレー

オペクトトレー 2-159-02
通常単価(税別)
2,404円
税込単価
2,644円
通常出荷日:4日目

【材質】・材質:ABS樹脂

型番:

2-159-02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2-159-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
オペクト収納
材質
ABS
サイズ(mm)
95X419X20
メーカー商品名
オペクトトレー(スライド収納数:70枚)
JANコード
4560111769402
材質詳細
ABS樹脂
スライド収納数
70枚
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
2-159-02

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,404円
( 2,644円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・材質:ABS樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オペクトトレーの型番2-159-02のページです。 型番2-159-02に関する仕様情報を記載しております。
オペクトトレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オペクトトレー
染色用トレー PP 20枚用 #354
スライド立て ステンレス製 20枚用
自動スライド取出器 ABS/AS#540
スライドボックス
ホットプレートスターラー
メーカーアズワン東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワン
通常価格2,404円2,542円982円10,624円2,575円1,057円 -
通常出荷日4日目3日目3日目3日目1日目1日目
商品タイプオペクト収納トレースライド収納スライド収納スライド収納スライドグラス・カバーグラス
材質ABSPPSUSABSABSその他樹脂
サイズ(mm)95X419X2069.5×86×21H82×150×23H100×120×140H222X171X33-
メーカー商品名オペクトトレー(スライド収納数:70枚)-----
JANコード4560111769402-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました