ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

マーキングペン 730シリーズ

マーキングペン 730シリーズ 1-2749-02
通常単価(税別)
3,638円
税込単価
4,002円
通常出荷日:11日目

PFA(ふっ素樹脂)に記入できます。速乾性に優れています。アセトンやイソプロピルアルコールで容易に落と...

詳細を確認

型番:

1-2749-02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-2749-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
[その他] マーカー
顕微鏡タイプ
関連品
色
赤
ペン先サイズ(mm)
0.6
メーカー商品名
マーキングペン730-0401
型番
730-0401
特長
PFA(ふっ素樹脂)に記入できます。速乾性に優れています。アセトンやイソプロピルアルコールで容易に落とす事ができます。
内容量
1本

型番リスト

表示件数
型番
1-2749-02

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,638円
( 4,002円 )
11日目

詳細情報

基本情報

PFA(ふっ素樹脂)に記入できます。速乾性に優れています。アセトンやイソプロピルアルコールで容易に落とす事ができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マーキングペン 730シリーズの型番1-2749-02のページです。 型番1-2749-02に関する仕様情報を記載しております。
マーキングペン 730シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マーキングペン 730シリーズ
チューブチェッカー
マウントクィック
油浸オイル
スライドガラス(マリエンフェルド・ドイツ製)
光学フィルター
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,638円4,023円8,984円2,741円1,051円 -6,191円 -
通常出荷日11日目4日目4日目4日目4日目16日目〜
商品タイプマーカーマーカースライドグラス・カバーグラスその他スライドグラス・カバーグラスその他
顕微鏡タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
色赤黒----
ペン先サイズ(mm)0.6-----
メーカー商品名マーキングペン730-0401チューブチェッカー黒マウントクィック12入油浸オイル ASI-12--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました