ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

アズラボカラーフロストスライドガラス【50個入り】

通常単価(税別)
1,414円~2,074円
税込単価
1,555円~2,281円
通常出荷日:4日目

【特長】・透過率・耐酸性・耐アルカリ性に優れています・自発蛍光が少なく、蛍光顕微鏡で使用できます

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

コーナー仕様

メーカー商品名

型番

JANコード

内容量

最小発注数量
ホワイト
45°
スライドガラス0312-3101-16
0312-3101
4560111729659
1箱(50枚)
1パック

50個入り

ホワイト
90°
スライドガラス0313-3101-16
0313-3101
4560111729598
1箱(50枚)
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,074円
( 2,281円 )
4日目
1,414円
( 1,555円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透過率・耐酸性・耐アルカリ性に優れています
・自発蛍光が少なく、蛍光顕微鏡で使用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズラボカラーフロストスライドガラスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズラボカラーフロストスライドガラス
スーパーフロストプラススライドグラス
マツナミカバーグラス
カバーグラス 厚み 0.13~0.16mm
丸型カバーグラス
ホットプレートスターラー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,414円-26,503円 -3,449円 -4,427円 -15,934円 -1,057円 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜4日目1日目〜1日目
商品タイプスライドグラス・カバーグラススライドグラス・カバーグラススライドグラス・カバーグラススライドグラス・カバーグラススライドグラス・カバーグラススライドグラス・カバーグラス
顕微鏡タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
材質その他樹脂その他樹脂その他樹脂その他樹脂その他樹脂その他樹脂
仕様洗浄済洗浄済/低蛍光----
厚み(mm)1.01.00.12~0.170.13~0.160.13~0.161.0~1.2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト