17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

培養UMサンプル瓶【20~100個入り】

培養UMサンプル瓶
通常単価(税別)
7,079円~18,282円
税込単価
7,787円~20,110円
通常出荷日:4日目

TPX製キャップ付き

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(mL)

メーカー商品名

JANコード

口内径X胴径X高さ

(mm)

内容量

最小発注数量
50
培養UMサンプル瓶 50mL 100入
4580110239898
33×45.5×79
1箱(100本)
1パック

100個入り

100
培養UMサンプル瓶 100mL 100入
4580110239904
41×55×95
1箱(100本)
1パック

100個入り

200
培養UMサンプル瓶 200mL 100入
4580110239911
46×62.5×110.2
1箱(100本)
1パック

100個入り

450
培養UMサンプル瓶 450mL 50入
4580110239928
58×80×129.5
1箱(50本)
1パック

50個入り

900
培養UMサンプル瓶 900mL 20入
4580110239935
59×95.4×180.7
1箱(20本)
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,777円
( 15,155円 )
4日目
14,988円
( 16,487円 )
4日目
18,282円
( 20,110円 )
4日目
12,061円
( 13,267円 )
4日目
7,079円
( 7,787円 )
4日目

詳細情報

基本情報

TPX製キャップ付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

培養UMサンプル瓶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
培養UMサンプル瓶
UMサンプル瓶(マヨネーズ瓶)
スナップカップ(サンプル瓶)
SMサンプル瓶 50 100入
広口サンプル瓶 M-70
SMサンプル瓶 1800 12入
メーカーアズワンアズワンアズワン三商ケニス三商
通常価格7,079円-536円 -13,279円 -15,487円2,924円9,382円
通常出荷日4日目1日目〜1日目2日目4日目8日目
商品タイプサンプル管瓶サンプル管瓶サンプル管瓶サンプル管瓶サンプル管瓶サンプル管瓶
詳細タイプ中栓なし-----
キャップ材質TPX(ポリメチルペンテン)-----
本体材質ソーダ石灰ガラス-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンプル瓶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト