ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

フローサイトメーター前処理システム【10個入り】

フローサイトメーター前処理システム 2-7207-02
通常単価(税別)
11,657円
税込単価
12,823円
通常出荷日:4日目

半自動的に組織粉砕ができます。固形腫瘍などの組織を単細胞や核の浮遊液にすることが可能です。

型番:

2-7207-02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

2-7207-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
培養機器
滅 菌
非滅菌
サイズ
50μm
重量(g)
-
回転数(rpm)
-
メーカー商品名
メディコンN 50μm
メーカー型番
メディコン50μm
特長
半自動的に組織粉砕ができます。固形腫瘍などの組織を単細胞や核の浮遊液にすることが可能です。
内容量
1パック(10個)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2-7207-02

滅 菌

サイズ

重量

(g)

回転数

(rpm)

メーカー商品名

メーカー型番

内容量

最小発注数量
非滅菌
50μm
-
-
メディコンN 50μm
メディコン50μm
1パック(10個)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,657円
( 12,823円 )
4日目

詳細情報

基本情報

半自動的に組織粉砕ができます。固形腫瘍などの組織を単細胞や核の浮遊液にすることが可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フローサイトメーター前処理システムの型番2-7207-02のページです。 型番2-7207-02に関する仕様情報を記載しております。
フローサイトメーター前処理システムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フローサイトメーター前処理システム
小型インキュベーター IC-150MA / オプション専用棚板
コンパクトクールインキュベーター
クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 3~65
クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 3~45(周囲温度0~30)
クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 5~60 内容量(L) 30~55
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格11,657円5,649円 -98,122円10,681円 -256,090円160,961円 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ培養機器培養機器振盪培養機器-低温培養機器低温培養機器
特長半自動的に組織粉砕ができます。固形腫瘍などの組織を単細胞や核の浮遊液にすることが可能です。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV・SV2段表示を採用し、ひと目で実測値と設定値が確認できます。ペルチェ素子を用いたクールインキュベーターです。庫内空気を小型ファンで循環する強制対流方式です。温度調節精度の高いPID制御を採用致しました。-庫内の5面から冷却・加温しますので、庫内温度分布が均一です。プログラム機能付きで、9ステップ・3サイクルのプログラムを3パターンまで登録する事ができます。庫内に温度センサー等のケーブルを通せるケーブル孔があります。扉は鍵付き・二重になっており、内側は透明樹脂扉を採用しています。外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。庫内循環ファンにより庫内温度分布が均一です。A3001はA4201・A5501の上に積み重ねて使用可能です。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

培養器・インキュベーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました