ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ラボマット

ラボマット 8-5361-02
通常単価(税別)
63,116円
税込単価
69,428円
通常出荷日:4日目

標準的なライナーより、5倍ほど厚い(0.91mm)クッション性のあるマットで、ガラス製品の破損の危険を...

詳細を確認

型番:

8-5361-02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

8-5361-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連用品
材質
PE
幅×高さ×厚さ(mm)
760×30000×0.91
商品名
ラボマット14-203B
メーカー型番
14-203B
材質詳細
PE(ポリエチレン)
特長
標準的なライナーより、5倍ほど厚い(0.91mm)クッション性のあるマットで、ガラス製品の破損の危険を軽減します。引出し、棚や作業台を化学薬品などのこぼれと汚染から守ります。ハサミで容易に切ることができ、拭き取りも容易です。
内容量
1巻

型番リスト

表示件数
型番
8-5361-02

内容量

最小発注数量
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,116円
( 69,428円 )
4日目

詳細情報

基本情報

標準的なライナーより、5倍ほど厚い(0.91mm)クッション性のあるマットで、ガラス製品の破損の危険を軽減します。引出し、棚や作業台を化学薬品などのこぼれと汚染から守ります。ハサミで容易に切ることができ、拭き取りも容易です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラボマットの型番8-5361-02のページです。 型番8-5361-02に関する仕様情報を記載しております。
ラボマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラボマット
フラットシャーレホルダー
ピペットケース S-2型
ガロン瓶収納コンテナー Gコンテナー
ピペットラック F189530000
マイクロピペットスタンド NM-P01
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格63,116円5,434円 -13,383円13,124円11,831円2,611円
通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目4日目
商品タイプその他関連用品シャーレスタンドピペット立て・収納薬品トレーピペット立て・収納マイクロピペット立て・チップ収納
材質PEスチールPVCPPPPステンレス
幅×高さ×厚さ(mm)760×30000×0.91-----
商品名ラボマット14-203B-ピペットケースS-2型ガロン瓶収納コンテナーGコンテナーピペットラックF189530000マイクロピペット置きNM-P01
メーカー型番14-203B-S-2型GコンテナーF189530000NM-P01
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました