17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

セフティーネット

セフティーネット
通常単価(税別)
1,404円~5,950円
税込単価
1,544円~6,545円
通常出荷日:4日目

【特長】・材質はエバフレックス(R)(エチレン糸ポリマー)でできていますので、弾性に富んでいます。・弾...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適応径

(φmm)

商品名

メーカー型番

JANコード

内容量

最小発注数量
12~25
セフティーネットS-15m
S-1
4560111748636
1巻
1個
25~40
セフティーネットS-25m
S-2
4560111748643
1巻
1個
40~65
セフティーネットS-35m
S-3
4560111748650
1巻
1個
65~100
セフティーネットS-45m
S-4
4560111748667
1巻
1個
100~140
セフティーネットS-55m
S-5
4560111748674
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,404円
( 1,544円 )
4日目
1,793円
( 1,972円 )
4日目
3,195円
( 3,515円 )
4日目
4,657円
( 5,123円 )
4日目
5,950円
( 6,545円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質はエバフレックス(R)(エチレン糸ポリマー)でできていますので、弾性に富んでいます。
・弾性が大きいので、異形の部分も無理なく被覆し、しっかりと保護します。
・切断はナイフやハサミで容易にできます。
・耐寒性に優れていますので、フリーザー等に使用しても弾性の変化はありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セフティーネットのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
保護カバーとして
4
満足度:4.0
金型製品の保護カバーとして使用しています。値段が安かった点で選定し購入しました。現状、不備なく保護カバーとして利用できて...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セフティーネット
ピペットホルダー 020250-18A
マイクロピペットスタンド NIPS
シャーレスタンド ステンレス
キャリングトレー
サンプル管ケース
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,404円-3,831円6,356円 -2,837円 -4,431円12,490円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他関連用品ピペット立て・収納マイクロピペット立て・チップ収納シャーレスタンド薬品トレーサンプル管ケース
定尺(m)5-----
特長材質はエバフレックスでできていますので、弾性に富んでいます。弾性が大きいので、異形の部分も無理なく被覆し、しっかりと保護します。切断はナイフやハサミで容易にできます。耐寒性に優れていますので、フリーザー等に使用しても弾性の変化はありません。試薬・溶媒を分取する際に使用するピペットを保持するホルダーです。ビンに直接装着することで、使用している試薬・溶媒をまちがえることなく、素早く作業が行えます。500ml~3L程度の試薬瓶まで、瓶の形状に関係なく使用できます。ステンレス製でオートクレーブ可能です。スタンド式または平置き式で使う事ができます。試料入りのシャーレをそのままインキュベータに入れる事ができます。薬品瓶の破損を防ぐ仕切りと、自在にアップダウンが可能なハンドル付きで持ち運びに便利です。耐薬品性に優れ、積み重ねて保管する事ができます。サンプル管やスクリュー管の整理・保管に便利です。
脚注5mあたりの価格です。試験管は必ず外径φ18mm(別売)を使用してください。()サイズはスタンド式で使用時の寸法です。---
内容量1巻1箱(10個)1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト