ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ピペッタークランプ

ピペッタークランプ 1-8134-03
通常単価(税別)
8,665円
税込単価
9,532円
通常出荷日:4日目

テーブルや棚等、使いたい時にすぐ手に取れる場所へ容易に取り付けできます。ほとんどのブランドのピペッター...

詳細を確認

型番:

1-8134-03
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-8134-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
マイクロピペット立て・チップ収納
材質
PP
詳細タイプ
3本用
色
青
商品名
ピペッタークランプHS20162A
メーカー型番
HS20162A
取り付け範囲(mm)
15~40
本体材質
PP(ポリプロピレン)
スクリュー材質
ABS樹脂
特長
テーブルや棚等、使いたい時にすぐ手に取れる場所へ容易に取り付けできます。ほとんどのブランドのピペッターを掛ける事ができます。
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1-8134-03

詳細タイプ

商品名

メーカー型番

内容量

最小発注数量
3本用
ピペッタークランプHS20162A
HS20162A
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,665円
( 9,532円 )
4日目

詳細情報

基本情報

テーブルや棚等、使いたい時にすぐ手に取れる場所へ容易に取り付けできます。ほとんどのブランドのピペッターを掛ける事ができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピペッタークランプの型番1-8134-03のページです。 型番1-8134-03に関する仕様情報を記載しております。
ピペッタークランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピペッタークランプ
マイクロピペットスタンド NIPS
ピペックス 8型 12型
マイクロピペットスタンド S型
薬包紙ケース YKHシリーズ
ボトルスタンド BSシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格8,665円6,356円 -46,220円 -8,316円7,698円 -7,434円 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプマイクロピペット立て・チップ収納マイクロピペット立て・チップ収納ピペット立て・収納マイクロピペット立て・チップ収納その他関連用品ボトルキャリー
材質PPステンレスPVCPVCその他PC
色青-----
取り付け範囲(mm)15~40-----
本体材質PP(ポリプロピレン)ステンレス(SUS304)PVC(塩化ビニル樹脂)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート