ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マイクロピペットスタンド NM-P01

マイクロピペットスタンド NM-P01 2-7583-01
通常単価(税別)
2,611円
税込単価
2,872円
通常出荷日:4日目

ピペットを水平に置くスタンドです。

  • スタンドのみです。ピペット本体は別売です。

型番:

2-7583-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2-7583-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
マイクロピペット立て・チップ収納
材質
[その他] ステンレス
サイズ(mm)
65×150×55
商品名
マイクロピペット置きNM-P01
メーカー型番
NM-P01
JANコード
4562108479127
材質詳細
ステンレス(SUS304)
特長
ピペットを水平に置くタイプです。
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2-7583-01

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,611円
( 2,872円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ピペットを水平に置くスタンドです。

ご注意

  • スタンドのみです。ピペット本体は別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロピペットスタンド NM-P01の型番2-7583-01のページです。 型番2-7583-01に関する仕様情報を記載しております。
マイクロピペットスタンド NM-P01のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロピペットスタンド NM-P01
マイクロピペットスタンド S型
ハンディーキャリー
逆さ置き対応シャーレラックSTS-10
セーフティボトルキャリア 6505-0010JP
ガロン瓶収納コンテナー Gコンテナー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,611円8,316円4,214円9,219円23,524円13,124円
通常出荷日4日目1日目4日目4日目1日目1日目
商品タイプマイクロピペット立て・チップ収納マイクロピペット立て・チップ収納ボトルキャリーシャーレスタンドボトルキャリー薬品トレー
材質ステンレスPVCPPステンレスPEPP
サイズ(mm)65×150×55-----
商品名マイクロピペット置きNM-P01マイクロピペットスタンドS型4本掛ハンディーキャリー3154-88逆さ置き対応シャーレラックSTS-10セーフティボトルキャリア65050010ガロン瓶収納コンテナーGコンテナー
メーカー型番NM-P01S型3154-88STS-106505-0010Gコンテナー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました