ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ピペット立台

通常単価(税別)
4,571円
税込単価
5,028円
通常出荷日:4日目

【特長】・台部裏に取り付けた重垂が転倒を防止します

型番:

3-199-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-199-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
ピペット立て・収納
材質
PVC
外寸法(mm)
φ180×500
穴径(φmm)
10/4ヶ所、14/4ヶ所、17/8ヶ所
商品名
ピペット立台PT-4型カバー付き
メーカー型番
PT-4型
JANコード
4560111770958
仕様詳細
カバー付き
羽根材質
ABS樹脂
柱材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
特長
台部裏に取り付けた重垂が転倒を防止します。
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
3-199-01

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,571円
( 5,028円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・台部裏に取り付けた重垂が転倒を防止します

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピペット立台の型番3-199-01のページです。 型番3-199-01に関する仕様情報を記載しております。
ピペット立台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピペット立台
ピペットケース S-2型
ピペットラック F189530000
ラウンドピペットスタンド
キャリングトレー
フラットシャーレホルダー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,571円13,383円11,831円23,823円4,431円5,434円 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプピペット立て・収納ピペット立て・収納ピペット立て・収納マイクロピペット立て・チップ収納薬品トレーシャーレスタンド
材質PVCPVCPPPMMAPPスチール
外寸法(mm)φ180×500150×173×460213×114×222φ175×243360×230×116-
穴径(φmm)10/4ヶ所、14/4ヶ所、17/8ヶ所-----
商品名ピペット立台PT-4型カバー付きピペットケースS-2型ピペットラックF189530000ラウンドピペットスタンドNR6本掛キャリングトレー-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました