17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

3方ピペット台

3方ピペット台
通常単価(税別)
3,028円~4,118円
税込単価
3,331円~4,530円
通常出荷日:4日目

ピペット台とピペット立てが兼用できますので、ピペットが立ててあっても使用中のピペットを置く事ができます...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

色

商品名

メーカー型番

JANコード

材質詳細

内容量

最小発注数量
PS
青
3方ピペット台S-1型
S-1型
4580110238501
PS(ポリスチレン)
1個
1個
PC
透明
3方ピペット台P-1型
P-1型
4580110238518
PC(ポリカーボネート)
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,028円
( 3,331円 )
4日目
4,118円
( 4,530円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ピペット台とピペット立てが兼用できますので、ピペットが立ててあっても使用中のピペットを置く事ができます。四面から自由に使用でき、上下二段にもピペットを置く事ができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3方ピペット台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3方ピペット台
ピペット立台
ピペットケース S-2型
ピペットラック F189530000
キャリングトレー
ボトルホルダー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,028円-4,571円13,383円11,831円4,431円9,672円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目1日目
商品タイプピペット立て・収納ピペット立て・収納ピペット立て・収納ピペット立て・収納薬品トレーその他関連用品
外寸法(mm)105×105×150φ180×500150×173×460213×114×222360×230×116360×360×70
穴径(φmm)10/12ヶ所、13/4ヶ所10/4ヶ所、14/4ヶ所、17/8ヶ所----
特長ピペット台とピペット立てが兼用できますので、ピペットが立ててあっても使用中のピペットを置く事ができます。四面から自由に使用でき、上下二段にもピペットを置く事ができます。台部裏に取り付けた重垂が転倒を防止します。洗浄後の各種ピペットを塵埃のかからないよう清潔に保管します。フタはピペット掛け台として使用できます。50本のメスピペットを垂直に保管する事が可能です。持ち運びに便利なハンドル付きです。薬品瓶の破損を防ぐ仕切りと、自在にアップダウンが可能なハンドル付きで持ち運びに便利です。耐薬品性に優れ、積み重ねて保管する事ができます。-
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト