ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ボトルトレー 6本用・12本用

ボトルトレー 6本用・12本用 3-184-01
通常単価(税別)
5,056円
税込単価
5,562円
通常出荷日:4日目

耐薬品性に優れ、耐震設計が施されていますので、薬瓶の運搬・保管に便利です。仕切りカゴと台板がセパレート...

詳細を確認

型番:

3-184-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-184-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
薬品トレー
材質
スチール
外寸法(mm)
290×210×106
詳細タイプ
6本用
商品名
ボトルトレー6本用
JANコード
4560197333900
マス目
500ml用・82mm角
材質/線材
スチール(PEコーティング)
特長
耐薬品性に優れ、耐震設計が施されていますので、薬瓶の運搬・保管に便利です。仕切りカゴと台板がセパレート方式になっているので、保管時に場所を取りません。
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
3-184-01

外寸法

(mm)

詳細タイプ

商品名

JANコード

内容量

最小発注数量
290×210×106
6本用
ボトルトレー6本用
4560197333900
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,056円
( 5,562円 )
4日目

詳細情報

基本情報

耐薬品性に優れ、耐震設計が施されていますので、薬瓶の運搬・保管に便利です。
仕切りカゴと台板がセパレート方式になっているので、保管時に場所を取りません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボトルトレー 6本用・12本用の型番3-184-01のページです。 型番3-184-01に関する仕様情報を記載しております。
ボトルトレー 6本用・12本用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボトルトレー 6本用・12本用
ボトルホルダー
ボトルキャリア 395・396
セーフティボトルキャリア 6505-0010JP
ピペットラック F189530000
セフティーガード 高さ×ピッチ 30×30mm~80×80mm
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,056円9,672円3,028円 -23,524円11,831円8,221円 -
通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ薬品トレーその他関連用品ボトルキャリーボトルキャリーピペット立て・収納その他関連用品
材質スチールPEPEPEPPPE
マス目500ml用・82mm角-----
材質/線材スチール(PEコーティング)-----
特長耐薬品性に優れ、耐震設計が施されていますので、薬瓶の運搬・保管に便利です。仕切りカゴと台板がセパレート方式になっているので、保管時に場所を取りません。-持ち運びに便利なハンドル付きです。500mlの試薬瓶6本を容易に持ち運びできます。ボトルがお互いにぶつかり合って割れたり、ひびが入らないように固定します。内部の瓶の有無にかかわらず積み重ねが可能です。50本のメスピペットを垂直に保管する事が可能です。持ち運びに便利なハンドル付きです。カッター、ハサミで切断できます。緩衝効果が大きく、実験台の上でも利用できます。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました