ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム)
アズワン
通常価格(税別):1,379円~
通常出荷日:1日目
アイリスオーヤマ
ダンボール M-DB
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):159円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
広口ロート(穀物用)
トラスコ中山
通常価格(税別):2,857円~
通常出荷日:2日目
三甲
サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L
通常価格(税別):4,214円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】・積み重ねができ、耐薬品性・耐久性に優れたコンテナーです。・持ち手付きなので持ち運びが容易です...
詳細を確認
使用例※ボトルは付属しておりません
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,205円 ( 4,626円 ) | 4日目 |
2,675円 ( 2,943円 ) | 4日目 |
2,014円 ( 2,215円 ) | 4日目 |
2,014円 ( 2,215円 ) | 4日目 |
2,263円 ( 2,489円 ) | 4日目 |
1,577円 ( 1,735円 ) | 4日目 |
1,481円 ( 1,629円 ) | 4日目 |
1,386円 ( 1,525円 ) | 4日目 |
726円 ( 799円 ) | 4日目 |
1,386円 ( 1,525円 ) | 4日目 |
1,290円 ( 1,419円 ) | 4日目 |
【特長】
・積み重ねができ、耐薬品性・耐久性に優れたコンテナーです。
・持ち手付きなので持ち運びが容易です。
・左右・前後にカード差しが付いています。
・仕切り板を付加すればより細かな整理が可能です。

東京硝子器械
中仕切りコンテナー TCC・TC-1(本体)

トラスコ中山
TTC型コンテナ 用仕切板
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ピペット立台
0通常価格(税別):4,570円

アズワン
集塵機(スウィーパー・ハッチ) 本体/各種関連品
4通常価格(税別):6,383円~

マルゼン
一槽シンク SUS430(ホース付)
0通常価格(税別):39,693円~

東京硝子器械
Fine 薬品庫 EY-50
0通常価格(税別):52,515円

山金工業
実験用作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(移動式・全面棚板付)
0通常価格(税別):41,610円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):9,179円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~