17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

デシケーター用中板 直径(mm) Φ120~Φ210

デシケーター用中板 直径(mm) Φ120~Φ210
通常単価(税別)
1,468円~3,185円
税込単価
1,615円~3,504円
通常出荷日:4日目

デシゲータ用中板です。【仕様】カトマン型

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

直径

(mm)

商品名

内容量

最小発注数量
標準型
120
デシケーター用中板 120mm
1枚
1個
カトマン型
150
デシケーター用中板 150mmカトマン型
1枚
1個
カトマン型
180
デシケーター用中板 180mmカトマン型
1枚
1個
カトマン型
210
デシケーター用中板 210mmカトマン型
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,468円
( 1,615円 )
4日目
1,672円
( 1,839円 )
4日目
2,553円
( 2,808円 )
4日目
3,185円
( 3,504円 )
4日目

詳細情報

基本情報

デシゲータ用中板です。

【仕様】カトマン型

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デシケーター用中板 直径(mm) Φ120~Φ210のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デシケーター用中板 直径(mm) Φ120~Φ210
真空用レギュレーター
窒素濃度計(酸素濃度換算)
ビッグドライ SPX 本体/キャスター
塩化コバルトフリーシリカゲル SBIOW12.5
真空実験台ユニットタイプ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,468円-65,351円23,473円 -5,362円 -27,358円347,557円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目35日目
商品タイプその他関連品デシケーターデシケーターデシケーター乾燥剤デシケーター
その他デジケーター用部品デジケーター用部品デジケーター用部品---
内容量1枚1台--1缶(12.5kg入)1台
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デシケーター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト