17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ORP標準液用粉末【10個入り】

ORP標準液用粉末
通常単価(税別)
6,083円~6,517円
税込単価
6,691円~7,169円
通常出荷日:4日目

ORP標準液用粉末【用途】・ORP電極の状態を確認します。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ORP値

(mV)(25℃)

メーカー商品名

メーカー型番

内容量

最小発注数量
89
ORP標準液用粉末89mV 160-51
160-51
1箱(10袋)
1パック

10個入り

258
ORP標準液用粉末258mV160-22
160-22
1箱(10袋)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,517円
( 7,169円 )
4日目
6,083円
( 6,691円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ORP標準液用粉末
【用途】
・ORP電極の状態を確認します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ORP標準液用粉末のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
ORP電極による電位の確認
3
満足度:3.0
ORP電極を利用する前に、ヒドロキノンによる電位の初期確認に利用できる。ただし、ORPが安定するまでに時間を要する場合が...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ORP標準液用粉末
pHメーター用標準液 513500シリーズ
導伝率計標準液
pH標準液 関連商品
ラコムテスター用オプション (校正液)
ラコムテスター導電率計用校正液 10μS/cm用~12.88mS/cm用
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,083円-8,219円 -1,494円1,526円 -1,493円 -4,836円 -
通常出荷日4日目1日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
精度±15mV-----
脚注1 塩化銀比較 調製後は直ちにご使用ください。-----
用途ORP電極の状態を確認します。-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト